Vollmodularer Anschluss - Systemverkabelung SIMATIC TOP connect - Siemens  |   24.11.2009 11:24  
Bilder ausblenden  |  Print

Der vollmodulare Anschluss – nach Baukastenprinzip

Diese Ausführung besteht aus einer Verbin- dungsleitung mit 0,14 qmm Aderquerschnitt, Frontsteckmodul für unterschiedliche Automatisierungsgeräte und Anschlussfelder für 8 bis 32 Kanäle (SIMATIC S7) in verschiedenen Ausführungen.
Der Verdrahtungsaufwand ist äußerst gering und durch die Verpolungssicherheit sind auch Anschlussfehler ausgeschlossen. Das Baukastenprinzip erlaubt wenige Lagerpositionen, selbst wenn Sie verschiedene SIMATIC-Systeme einsetzen.
Hier haben Sie die Wahl zwischen der vorkonfektionierten Rundleitungen und Flachrundleitungen, bei denen Sie individuell vor Ort die Leitungslängen anpassen können.

Die Verbindungsleitungen sichern den schnellen Anschluss zwischen den Frontsteckmodulen und den Anschlussmodulen für 8 bzw. 2x8 Ein/Ausgabesignale, inklusive Stromversorgungsanschluss. Mittels Schraub- oder Federklemmen lassen sich die digitalen oder analogen Signale mühelos anschließen. Alle digitalen Anschlussmodule sind auch mit LED-Signalisierung verfügbar. Über die digitalen Anschlussmodule kann das Potential via Relais oder den optionalen Optokopplern an die Peripherie angepasst werden.

Optokopplermodul von SIMATIC TOP connect Brandaktuell ist das neue Optokopplermodul, mit dem hohe 24-V-Lasten bis 4 Ampere angesteuert werden können, dabei sind extrem schnelle Schaltfolgen bis 500 Hz möglich. Das kompakte Anschlussmodul verfügt über 8 Ausgänge, dessen Betriebszustände über LED angezeigt werden. Bei einem Fehler spricht ein Sammelfehler-Meldekontakt an.

PDFBestelldaten für den vollmodularen Anschluss der SIMATIC S7
PDFOptokopplermodul (Kurzbeschreibung)