Frei projektierbare Applikations­bau­gruppen - SIMATIC Technology - Siemens  |   24.11.2009 2:58  
Bilder ausblenden  |  Print

Lösungen mit frei projektierbaren Applikationsbaugruppen

Applikationsbaugruppen sind intelligente Baugruppen der CPU S7-300/S7-400 und C7, die Steuern, Rechnen sowie Regeln in die SIMATIC integrieren. Diese Bau­grup­pen werden an die jeweilige Appli­kation durch Projektieren oder Pro­gram­mieren individuell angepasst.
Sie kombinieren die Flexibilität der CPU mit der Rechenleistung von Pro­zes­sor­bau­gruppen und bieten somit höchste Performance.
Produktabbildung: SIMATIC FM 352-5 und FM 458-1DP

Die Projektierung der technologischen Funktion erfolgt grafisch mit den etablierten Standardwerkzeugen der SIMATIC S7 (KOP/FUP, CFC/SFC).

 Vorteile
Höchste Verarbeitungs­geschwindigkeit und Präzision
Für alle Technologien universell einsetzbar
Größtmögliche Flexibilität für individuelle Anforderungen
Frei projektierbar/programmierbar mit STEP 7
Günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis
 Typische Einsatzgebiete
Papier-, Druck- und Verpackungsmaschinen
Allgemeiner Maschinenbau
Industrieanlagen
Halbleiterindustrie
Hütten- und Walzwerke
Automobilindustrie
Nahrungs- und Genussmittelindustrie
Prüfgeräte

 
   
Hardware Funktion
X X     FM 352-5 Frei programmierbare Zählaufgaben; Boole‘sche Hochgeschwindigkeits-Verknüpfungen
X X X X FM 458-1 DP Alle Technologie-Applikationen lösbar, anspruchsvolle Regelungstechnik, integriert alle mechatronischen Funktionen für anspruchsvolles Motion Control, prädestiniert für Vielachsanwendungen
 
        Software Funktion
X X X X D7-SYS Bibliothek mit mehr als 300 Funktionsbausteinen für flexible Maschinenkonzepte mit FM 458-1 DP


Mehr Informationen
PDF DownloadBroschüre "SIMATIC Technology für technologische Aufgaben"