PID Temperature ControlZusätzlich zu den universell einsetzbaren PID Control Funktionsbausteinen bietet STEP 7 zwei,
auf die Regelung von einfachen Temperaturstrecken (z.B. Heiz- oder Kühlregler) spezialisierte, Reglerbausteine.
Dazu gehören eine Parametrier-Software, ein Beispielprojekt sowie ein elektronisches Handbuch.
Die Parametrier-Software bietet einen Assistenten für die Selbstoptimierung sowie eine spezielle Inbetriebnahme-Maske an und lässt sich direkt aus dem SIMATIC Manager starten.

- Neben den bei PID Control beschriebenen Funktionen verfügt der Baustein zur Temperaturregelung über eine integrierte Online-Selbstoptimierung, die ohne PG/PC möglich ist. Zusätzlich ist eine Impulsformerstufe zur Realisierung von Impulsreglern integriert. Gegenüber der Lösung mit PID Control entfällt das Verschalten von Reglerbausteinen - es wird parametriert statt programmiert.
- Ein weiterer Funktionsbaustein dient zur Realisierung von Schrittreglern.
|