Frequenzumrichter (auch mit integrierter Sicherheitstechnik)
Wo die stufenlose Regelung der Drehzahl von Asynchronmotoren bis 4 kW gefordert wird, eröffnet der Frequenzumrichter SIMATIC ET 200S FC dem Peripheriesystem ET 200S neue Anwendungsmöglichkeiten auf dem Gebiet der Antriebstechnik. Der Frequenzumrichter mit den Funktionalitäten Standard und fail-safe ist in sich modular aufgebaut: neben eine Regelungsbaugruppe wird eines von drei möglichen Leistungsteilen auf rein mechanische Komponenten (Terminalmodule) aufgeschnappt.