SIMATIC Modulare Controller - SIMATIC Controller - Siemens  |   24.11.2009 7:34  
Bilder ausblenden  |  Print
Schmuckbild Gerätedetail einer SIMATIC S7-300

SIMATIC Modulare Controller

Die modularen SIMATIC Controller sind in ihrem Aufbau für Steuerungs­auf­gaben optimiert und besonders auf Robustheit und Langzeitverfügbarkeit ausgelegt. Sie lassen sich über zusteckbare E/A-, Funktions- und Kommunikations-Baugruppen jederzeit flexibel erweitern.
Je nach Größe der Applikation kann der passende Controller nach Performance, Mengengerüst und Kommunikations-Schnittstellen aus einem großen Spektrum ausgewählt werden.

 SIMATIC S7-200
SIMATIC S7-200
Das wirtschaftliche Micro-System mit geringem Installations- und Programmieraufwand für einfache Automatisierungsaufgaben.  Interner Linkmehr

 SIMATIC S7-1200
SIMATIC S7-1200
Der neue Micro-Controller SIMATIC S7-1200 zeichnet sich durch sein vielseitiges und flexibles Aufbaukonzept bei hoher Performance und äußerst kompaktem Aufbau aus - ideal für kompakte Applikationen im unteren LeistungsbereichInterner Linkmehr

 SIMATIC S7-300
SIMATIC S7-300
Das modulare Controller-System für Systemlösungen in der Fertigungsindustrie mit umfassendem Baugruppenspektrum.  Interner Linkmehr

 SIMATIC S7-400
SIMATIC S7-400
Die Hochleistungs-SPS für Systemlösungen in der Fertigungs-und Prozess­industrie mit besonders hoher Verarbeitungs- und Kommunikations­leistung.  Interner Linkmehr

 SIMATIC ET 200
SIMATIC ET 200
Das modulare, dezentrale Peripheriesystem mit Zentralbaugruppen zur Montage im Schaltschrank oder in IP65/67 ohne Schaltschrank.  Interner Linkmehr

 Weitere Informationen
PDF DownloadBroschüre "SIMATIC Controller –
Die innovative Lösung für alle Automatisierungsaufgaben"


PDF DownloadÜbersicht "SIMATIC Controller –
Für jede Anforderung die passende Steuerungslösung"