Embedded Automation - SIMATIC Controller - Siemens  |   24.11.2009 9:46  
Bilder ausblenden  |  Print
Microbox RTX

Embedded Automation – offen wie eine PC-basierte Steuerung, robust wie eine Standard-SPS

Die SIMATIC Embedded Automation-Produkte nutzen die Offenheit PC-basierter Systeme und bieten zudem ein erhöhtes Maß an Robustheit. Steuerung und PC-Applikationen laufen auf einer gemeinsamen robusten Plattform – ohne Verwendung von drehenden Teilen wie z.B. Festplatten oder Lüfter. Das verwendete Betriebssystem ist auf die jeweilige Hard­ware­architektur zugeschnitten und optimiert.

 SIMATIC S7-mEC RTX
Modularer Embedded Controller in S7-300 Aufbautechnik in aktuellster Embedded PC-Technologie.

 SIMATIC Microbox
Der ultrakompakte und robuster Embedded-PC für die Hutschienen- oder Wandmontage und den maschinennahen Einsatz.

 SIMATIC Embedded Panel PC
Ultrakompakt, robust und wartungsfrei in Embedded Technologie, als ein­schaltfertige Systeme für Visualisierungs- und Controlaufgaben.

 SIMATIC Multi Panels
Hochperformante Panels mit PC-typischer Offenheit. Der Einsatz der Soft­ware-SPS SIMATIC WinAC MP 2007 ermöglicht Visualisierungs- und Steuerungsaufgaben auf einem Gerät.


 Weitere Informationen
Broschüre "SIMATIC Controller – Die innovative Lösung für alle Automatisierungsaufgaben"