SIMATIC Controller Systemvorteile - SIMATIC Controller - Siemens  |   24.11.2009 3:34  
Bilder ausblenden  |  Print
Gerätedetail einer SIMATIC S7-300

SIMATIC Controller – Zahlreiche Vorteile mit System

SIMATIC Controller sind integraler Bestandteil von Totally Integrated Automation. Mit SIMATIC Controllern entscheiden Sie sich also immer auch für einzigartige Durchgängigkeit in Engieering, Diagnose und Kommunikation sowie für eine Vielzahl weiterer Vorteile.

 Effizientes Engineering
Effizientes Engineering
Von der Projektierung bis hin zu Inbetriebnahme, Test und Service: Die Engineering-Umgebung SIMATIC STEP 7 unterstützt den gesamten Produktions­lebens­zyklus – und setzt Standards hinsichtlich Anwender­freundlichkeit und Effizienz.  Interner Linkmehr

 Intelligente Diagnose
Intelligente Diagnose
Die anlagenweite Prozess- und Systemdiagnose erlaubt es, eventuelle Fehler schnell aufzuspüren und zu beheben – und leistet somit einen entscheidenden Beitrag zur Minimierung von Stillstandszeiten.  Interner Linkmehr

 Grenzenlose Kommunikation
Grenzenlose Kommunikation
Die durchgängige Kommunikation auf Basis von Standards sorgt für ein Höchstmaß an Transparenz – von den Aktoren und Sensoren über die Control-Ebene bis hin zur Betriebsleitebene und zum ERP-Level.  Interner Linkmehr

 Integrierte Sicherheitstechnik
Integrierte Sicherheitstechnik
SIMATIC Safety Integrated umfasst ein skalierbares Angebot sicherheitsgerichteter Controller: perfekte Lösungen für alle Bereiche, in denen erhöhte Anforderungen (bis SIL3 bzw. Kategorie 4) an die Sicherheit gestellt werden – in der Fertigungs- und der Prozessautomatisierung.  Interner Linkmehr

 Integrierte Hochverfügbarkeit
Integrierte Hochverfügbarkeit
Von der wirtschaftlichen Software-Redundanz mit Warm-Stand-by-Funktionalität bis zur hochverfügbaren S7-400H für Hot-Stand-by-Architekturen: Durchdachte Redundanzlösungen sorgen für ein Höchstmaß an Verfügbarkeit.  Interner Linkmehr

 Integrierte Technologie
Integrierte Technologie
Ob Zählen, Messen, Nockensteuern, Regeln oder Motion Control: SIMATIC Technology Controller lösen jede Technologie- oder Motion Control-Aufgabe mit darauf abgestimmten Komponenten.  Interner Linkmehr

 Weitere Informationen
PDF Download Broschüre "SIMATIC Controller –
Die innovative Lösung für alle Automatisierungsaufgaben"
PDF Download Übersicht "SIMATIC Controller –
Für jede Anforderung die passende Steuerungslösung"