PCs industriales y programadoras - SIMATIC PC y SIMATIC PG - SIMATIC_Compact - Siemens  |   11/23/2008 9:46 PM  
Ocultar imagen  |  Print

PCs industriales y programadoras
SIMATIC PC y SIMATIC PG

Las aplicaciones a pie de máquina son el duro entorno en el que se mueven los SIMATIC PC. En tres formatos diferentes y expandibles con componentes adicionales, los SIMATIC PC son fácilmente integrables en soluciones personalizadas. Las programadoras SIMATIC PGs son herramientas de programación completamente equipadas para los componentes de automatización industrial SIMATIC y ofrecen todas las interfaces y cables necesarios así como software de programación ya instalado en el disco duro.
 
SIMATIC Industrial PCs

SIMATIC Panel PC
En versión IL para requisitos de compatibilidad industrial básica o en calidad de robustos Panel PC 670/870 con teclado de membrana o mando por pantalla táctil.
www.siemens.com/panel-pc
SIMATIC Rack PC
Los SIMATIC Rack PCs son flexibles sistemas de PC industrial para aplicaciones potentes y compactas en formato de 19".
www.siemens.com/rack-pc

SIMATIC Box PC
Los SIMATIC Box PCs son equipos particularmente compactos y robustos. Caben en armarios eléctricos y cajas de mando, particularmente a pie de máquina.
www.siemens.com/box-pc
Monitores LCD industriales
En versión de escritorio, empotrable y en rack con pantalla de 12-18 pulgadas de diagonal con o sin funcionalidad de mando. 
www.siemens.com/industrial-lcd
 Programmadores SIMATIC
SIMATIC Field PG
Las programadoras SIMATIC son estaciones móviles de ingeniería para tareas de configuración, programación, puesta en marcha y servicio técnico. Se trata de robustos PCs industriales portátiles con interfaces SIMATIC integradas y software de ingeniería SIMATIC STEP 7 preinstalado.
www.siemens.com/simatic-pg