Automatización basada en PC - SIMATIC_Compact - Siemens  |   11/23/2008 9:33 PM  
Ocultar imagen  |  Print
PC based Automation

Automatización basada en PC

Esta solución permite resolver e integrar las más diversas tareas de automatización sobre una plataforma de PC común. Elija de una extensa gama de productos para control, regulación, control de movimiento, comunicación o visualización. Aproveche el carácter abierto y la gran potencia que ofrece el PC para resolver de forma innovadora tareas de automatización.
 
Automatización basada en PC

PCs industriales
El hardware fiable y robusto para cualquier control basado en PC es un PC industrial. Los formatos abarcan del Rack PC de 19" al Box PC para ahorrar espacio en pupitres de armarios hasta el panel PC con pantalla integrada.
www.siemens.com/simatic-pc
Controladores basados en PC
SIMATIC WinAC es la familia de controladores basados en PC de Siemens. SIMATIC WinAC es compatible con SIMATIC S7 y se configura y programa con el mismo software. WinAC está disponible como mera solución software (PLC en software) o como tarjeta PCI para PC (slot-PLC).
www.siemens.com/simatic-winac
Periferia descentralizada
Los actuadores y sensores se conectan normalmente a SIMATIC WinAC a través de unidades periféricas descentralizadas SIMATIC ET 200 con conectividad por PROFIBUS.
www.siemens.com/simatic-dp

Control de movimiento
Para tareas de control de movimiento ofrecemos una gama escalable de productos de software y hardware asociados a SIMATIC S7, WinAC y SIMOTION P.
www.siemens.com/pc-based-motion
Visualización
A Uno de los puntos fuertes de la automatización basada en PC es la posibilidad de que el software de visualización y el programa de control se ejecuten en el mismo PC
www.siemens.com/simatic-hmi-sw
Comunicación
Para tareas de comunicación están a su disposición los probados sistemas de bus MPI, PROFIBUS, PROFINET y Industrial Ethernet.
www.siemens.com/simatic-net