Safety Integrated - SIMATIC_Compact - Siemens  |   11/23/2008 9:39 PM  
Ocultar imagen  |  Print

Safety Integrated 

Safety Integrated es una gama de seguridad que hemos desarrollado para cubrir todos los componentes, de los sensores hasta los accionamientos pasando por los controladores. Se trata de un sistema de seguridad sin discontinuidades y que se integra óptimamente en la automatización estándar. La comunicación de seguridad puede implementarse de forma abierta a través de buses estándar PROFIBUS, PROFINET y AS-Interface. Una solución de automatización con Safety Integrated ofrece al cliente las siguientes ventajas: 
  • ahorro de costes ya que se elimina hardware y se reducen los gastos de instalación 
  • mayor disponibilidad de la máquina por posibilidad de desacoplar las zonas de seguridad 
  • mejor mando durante la fase de preparación, es decir manejo más adaptado a la práctica
Componentes de Safety Integrated

Controladores de seguridad positiva para la industria manufacturera
SIMATIC ET 200S F-CPU, S7-300F, S7-400F -gama escalable de controladores de seguridad positiva para todas las gamas de potencia en la automatización manufacturera.
www.siemens.com/simatic-s7-fail-safe
Sensores ópticos de seguridad positiva 
Los dispositivos de protección sin contacto aplicables de forma flexible:escáneres a láser, cortinas fotoeléctricas, barreras fotoeléctricas y bandas de seguridad para la protección de accesos en zonas peligrosas.
www.siemens.com/safety-sensors
Aparatos de seguridad
De la detección, mando/señalización segura pasando por la vigilancia/evaluación y llegando al arranque/desconexión, soluciones homogéneas para el nivel de célula y la comunicación de seguridad.
www.siemens.com/safety-controls
Comunicación orientada a la seguridad
Establece la comunicación orientada a la seguridad a base de los acreditados sistemas de bus de campo PROFINET, PROFIBUS y AS-Interface. De este modo, los diseñadores de sistemas pueden trabajar de manera más rentable con las herramientas y métodos de ingeniería ya conocidos.
www.siemens.com/safety-communication

Controladores de seguridad positiva para la automatización de procesos
SIMATIC S7-400FH -controlador de seguridad positiva y tolerante a fallos para la automatización de procesos.
www.siemens.com/simatic-s7-400fh
Sistemas de control de movimiento de seguridad positiva
SINUMERIK 840D con SIMODRIVE 611 digital, un sistema de control de movimiento con funciones de seguridad integradas tanto en el control como en el accionamiento Safety Unit, equipo compacto para la supervisión de movimientos, p. ej. en prensas.
www.siemens.com/safety-motion-control
Accionamientos de seguridad positiva
SINAMICS S120 -convertidores con funciones de seguridad autónomas integradas  SIMATIC ET 200S FC - convertidor de frecuencia con funciones de seguridad integradas autónomas para motores asíncronos normalizados sin encóder.
www.siemens.com/safety-drives