PROFINET - Industrial Ethernet - SIMATIC_Compact - Siemens  |   11/23/2008 9:23 PM  
Ocultar imagen  |  Print

PROFINET

PROFINET es el estándar Industrial Ethernet abierto y no propietario para la automatización. Con él es posible una comunicación sin discontinuidades desde el nivel de gestión hasta el nivel de campo. Por otro lado cumple las grandes exigencias impuestas por la industria, p. ej. sistema de cableado y conexionado apto para ambiente industrial, tiempo real, control de movimiento en modo isócrono, ingeniería no propietaria, etc. Nuestra gama de productos incluye ya numerosos componentes de red activos y pasivos, controladores, unidades de periferia descentralizada así como componentes para Industrial Wireless LAN e Industrial Security.
 
PROFINET - Industrial Ethernet

Periferia descentralizada
La conexión directa de unidades de periferia descentralizada a Industrial Ethernet no presenta el menor problema. Esto acelera el intercambio de datos entre las E/S remotas y el controlador y ofrece muy buenas funciones de diagnóstico. Para periferia descentralizada se dispone de sistemas en protección IP20 e IP65/67.
www.siemens.com/profinet-io
Inteligencia distribuida
La automatización basada en componentes permite implementar estructuras de automatización distribuidas con modularización consecuente y comunicación hombre-máquina simple e ingeniería a escala de planta.
www.siemens.com/cba

Instalación & seguridad en redes
Los componentes de red de la gama SCALANCE constituyen la solución PROFINET adecuada para reducir los gastos de cableado, implementar comunicación inalámbrica y cumplir las mayores exigencias impuestas a la seguridad de datos y red
www.siemens.com/profinet-netcomponents
Control de movimiento
Implementación de lazos de regulación de accionamientos rápidos e isócronos para aplicaciones de control de movimiento de alto rendimiento, y ello aprovechando simultáneamente comunicación TCP/IP.
www.siemens.com/profinet-mc
Safety
Para proteger a las personas, las máquinas y el medio ambiente, la comunicación PROFINET apuesta por el protocolo PROFIsafe. Esto permite que la comunicación de seguridad y la estándar discurran por el mismo cable, con las consiguientes ventajas.
www.siemens.com/profisafe