PC industriels et consoles de programmation SIMATIC PC et SIMATIC PG - SIMATIC_Compact - Siemens  |   11/23/2008 9:07 PM  
Cacher images  |  Print

PC industriels et consoles de programmations -
SIMATIC PC et SIMATIC PG

La zone au pied de la machine est le milieu contraignant et rude des PC SIMATIC. Disponibles en trois formes et extensibles avec des composants supplémentaires, les PC SIMATIC peuvent s'intégrer aisément dans des solutions adaptées aux besoins des clients. Les consoles PG SIMATIC sont des outils de programmation entièrement équipés pour les constituants d'automatisation industrielle SIMATIC et sont fournies avec toutes les interfaces, tous les câbles ainsi qu'avec le logiciel de programmation préinstallé sur le disque dur et prêt à l'emploi
 
PC industriels  SIMATIC

SIMATIC Panel PC
En version IL pour exigences standard en termes de compatibilité industrielle ou sous forme de robuste Panel PC 670/870 avec clavier à membrane ou écran tactile
www.siemens.com/panel-pc
SIMATIC Rack PC
Les SIMATIC Rack PC sont des systèmes de PC industriels flexibles pour des applications performantes, en version rackable 19" à encombrement optimisé.
www.siemens.com/rack-pc

SIMATIC Box PC
Ultra compacts et robustes, les SIMATIC Box PC sont prévus pour le montage dans des armoires ou des coffrets de commande, notamment au pied de la machine.
www.siemens.com/box-pc
Moniteurs LCD industriels
En version de table, encastrable ou rackable avec diagonale d'écran de 12 à 18 pouces, avec ou sans fonctionnalité de conduite. 
www.siemens.com/industrial-lcd
Consoles de programmation SIMATIC
SIMATIC Field PG
Les consoles de programmation SIMATIC sont des stations d'ingénierie mobiles pour la configuration, la programmation, la mise en service et le SAV. Ce sont de robustes PC industriels portables avec interfaces SIMATIC intégrées et logiciel d'ingénierie SIMATIC STEP 7 préinstallé.
www.siemens.com/simatic-pg