PC industriels
Chaque commande sur base PC est réalisée sur la base matérielle
fiable et robuste d'un PC industriel. Les variantes vont du Rack
PC 19" au Panel PC avec écran intégré, en passant par le Box PC
qui trouve à se loger dans les pupitres ou les armoires de
commande. |
 |
www.siemens.com/simatic-pc |
Contrôleurs sur base PC
SIMATIC WinAC est la famille de contrôleurs sur base PC de
Siemens. SIMATIC WinAC est compatible avec SIMATIC S7, et sa
configuration et sa programmation s'effectuent avec le même
logiciel. WinAC existe en version purement logicielle (API
logiciel) ou sous forme de carte PCI pour PC (Slot-API) |
 |
www.siemens.com/simatic-winac |
Périphérie décentralisée
Le raccordement des actionneurs et des capteurs à SIMATIC
WinAC s'effectue en règle générale avec la périphérie
décentralisée SIMATIC ET 200 via PROFIBUS. |
 |
www.siemens.com/simatic-dp |
|
 |

Motion Control
Pour les tâches de contrôle de mouvement, nous vous proposons
des produits logiciels et matériels graduables en liaison avec
SIMATIC S7, WinAC et SIMOTION P. |
 |
www.siemens.com/pc-based-motion |
Supervision
L'un des avantages particuliers des automatismes sur base PC
réside dans la possibilité de faire tourner le logiciel de
supervision et le programme de commande sur le même PC. |
 |
www.siemens.com/simatic-hmi-sw |
Communication
Pour la communication, vous disposez des réseaux en bus
éprouvés MPI, PROFIBUS, PROFINET et Industrial Ethernet. |
 |
www.siemens.com/simatic-net
|
|