Systèmes de conduite et supervision - SIMATIC HMI - SIMATIC_Compact - Siemens  |   11/23/2008 9:47 PM  
Cacher images  |  Print

Systèmes de conduite et de supervision -
SIMATIC HMI

Des terminaux d'exploitation et des logiciels de supervision pour la conduite et la supervision au pied de la machine jusqu'au système scalable SCADA pour les exigences les plus variées dans la supervision de processus : SIMATIC HMI propose une gamme complète de produits innovants et économiques aux performances finement échelonnées.
 
Terminaux de conduite et de supervision SIMATIC HMI

SIMATIC Push Button Panel
L'alternative réseautable aux panneaux à touches conventionnels 
www.siemens.com/simatic-pbp
SIMATIC Micro Panel
iLes terminaux d'exploitation économiques pour le microsystème SIMATIC S7-200
www.siemens.com/simatic-micropanels
SIMATIC Mobile Panel
Le contrôle et la supervision mobiles, avec une connectique innovante et un concept de sécurité global.
www.siemens.com/simatic-mobile-panels

SIMATIC Panel
Pour la commande et la supervision efficaces de machines dans différentes classes de performances -  graphiques, avec clavier à membrane ou écran tactile
www.siemens.com/simatic-panels
SIMATIC Multi Panel
Ils peuvent s'utiliser comme les " panels " pour la conduite et la supervision et offrent en outre la flexibilité typique des PC grâce à l'installation d'applications supplémentaires.
www.siemens.com/simatic-multi-panels
Logiciel SIMATIC HMI

SIMATIC WinCC flexible
Le logiciel innovant pour toutes les applications IHM, en tant que logiciel d'ingénierie pour tous les terminaux d'exploitation graphiques actuels et comme logiciel runtime pour la supervision sur base PC.
www.siemens.de/simatic-wincc-flexible

SIMATIC WinCC
Le système SCADA pour la supervision de processus scalable sur PC - du système monoposte au système multipostes redondant avec clients web.
www.siemens.com/simatic-wincc

Options  WinCC
Les packs logiciels à titre de compléments modulaires au logiciel de base WinCC.
www.siemens.com/simatic-wincc-options
WinCC Add-ons
Modules logiciels de nos partenaires pour besoins spécifiques et applications métiers, disponibles en tant que Premium Add-ons ou Third Party Add-ons.
www.siemens.com/simatic-wincc-addons
SIMATIC HMI- supervision sur base PC 

SIMATIC Panel PCs
Les SIMATIC Panel PC conviennent pour une utilisation dans des armoires électriques standards, des pupitres, des tableaux électriques ou directement sur la machine. Des domaines d'application typiques sont l'automatisation de la production et des processus. Les SIMATIC Panel PC 477, 577 et 677 répondent à des spécifications variées.
www.siemens.com/simatic-panel-pc

Moniteurs LCD industriels
En version de table, encastrable ou rackable avec diagonale d'écran de 12 à 19 pouces, avec ou sans fonctionnalité de conduite.
www.siemens.com/industrial-lcd