PROFINET- Industrial Ethernet - SIMATIC_Compact - Siemens  |   11/24/2009 0:53 PM  
Cacher images  |  Print

PROFINET

PROFINET est le standard ouvert inter-constructeurs Industrial Ethernet pour l'automatisation. Il permet une communication fluide depuis le niveau décisionnel de l'entreprise jusqu'au niveau terrain. PROFINET remplit en outre les hautes exigences de l'automatisation industrielle, par exemple technique d'installation apte au service industriel, communication temps réel, applications de Motion Control isochrones, ingénierie inter-constructeurs, etc. On dispose d'ores et déjà d'un vaste éventail de constituants de réseau actifs et passifs, de contrôleurs, d'appareils de terrain décentralisés ainsi que de constituants pour réseaux locaux industriels sans fil IWLAN et Industrial Security.
 
PROFINET - Industrial Ethernet

Appareils de terrain décentralisés
Les appareils de terrain décentralisés se raccordent sans problème à Industrial Etherne. Il en résulte un échange rapide des données entre la station périphérique et l'automate ainsi que des possibilités de diagnostic optimales. Les stations périphériques décentralisées sont disponibles avec les degrés de protection IP20 et  IP65/67.
www.siemens.com/profinet-io
Intelligence distribuée
Component Based La réalisation de structures d'automatisation réparties avec modularisation systématique et communication simple machine-machine avec ingénierie transversale à l'échelle de l'installation s'effectue avec Component Based Automation
www.siemens.com/cba

Installation & sécurité réseau
Pour la réduction du câblage, la communication sans fil et les exigences accrues de sécurité des données et des réseaux, PROFINET offre une solution optimale grâce aux constituants de réseau SCALANCE
www.siemens.com/profinet-netcomponents
Motion Control
Réalisation de régulations d'entraînement isochrones ultra-rapides pour des applications de Motion Control haute performance, conjointement à la communication TCP/IP.
www.siemens.com/profinet-mc
Sécurité
Pour la protection de l'homme, de la machine et de l'environnement, PROFINET mise également sur PROFIsafe pour la communication. La communication de sécurité et la communication standard transitent par le même câble.
www.siemens.com/profisafe