Micro Automation - SIMATIC S7-200, LOGO!, Micro Automation Sets - SIMATIC_Compact - Siemens  |   11/23/2008 9:31 PM  
Cacher images  |  Print

Micro Automation -
SIMATIC S7-200, LOGO! et Micro Automation Sets

Même pour des applications pour lesquelles on n'utilisait jusqu'à présent pas d'automates programmables pour des raisons de rentabilité, SIEMENS propose avec son micro-API S7-200 une solution économique.  Et pour les tâches de commande les plus simples, rien de tel que le module logique Logo!.  Les Micro Automation Sets sont des ensembles soigneusement assortis et testés de composants d'automatisation au service d'une réalisation rapide et simple de petites tâches d'automatisation...
 
Micro API SIMATIC S7-200

Modules unités centrales
Toute une gamme de CPU finement échelonnées en termes de puissance de calcul et de nombre d'entrées et de sorties.
www.siemens.com/simatic-s7-200-cpu
Modules d'extension
Système modulaire de modules d'E/S analogiques ou TOR.
www.siemens.com/simatic-s7-200-em
Modules de fonctions
Les module de fonctions déchargent la CPU des tâches lourdes en temps de calcul, p. ex. pour le positionnement.
www.siemens.com/simatic-s7-200-fm

Modules de communication
Les modules de communication permettent de raccorder le SIMATIC S7-200 aux réseaux AS-Interface, MPI, PROFIBUS DP et Industrial Ethernet.
www.siemens.com/simatic-s7-200-cp
Conduite & Supervision
Les terminaux de dialogue d'exploitation économiques pour le microsystème SIMATIC S7-200, de l'afficheur de texte jusqu'au pupitre tactile.
www.siemens.com/simatic-micropanels
Module logique LOGO!

LOGO!Basic et LOGO!Pure
Avec ses fonctionnalités, LOGO!, le module logique, remplace de nombreux appareils de commutation tels que relais, interrupteurs horaires, contacteurs auxiliaires.
www.siemens.com/logo-cpu

SIMATIC Modules d'extension
Modules E/S TOR et analogiques et modules de communication 
www.siemens.com/logo-module

Logiciel de programmation
Réalisation de schémas à contacts et de logigrammes par sélection et interconnexion des fonctions correspondantes.
www.siemens.com/logo-sw
Micro Automation Sets

Entraînements
Micro Automation Sets pour la résolution de tâches de micro-automatisation dans le cadre d'applications axées sur la technique des entraînements.
www.siemens.com/microset-drive

Téléconduite
Micro Automation Sets pour la résolution de tâches de micro-automatisation dans le cadre d'applications axées sur la commande à distance.
www.siemens.com/microset-remote

Gestion technique du bâtiment
Micro Automation Sets pour le gestion technique du bâtiment
www.siemens.com/microset-building-technology

Communication
Micro Automation Sets pour la résolution de tâches de micro-automatisation dans le cadre d'applications axées sur la communication.
www.siemens.com/microset-com

Mesure et capteurs
Micro Automation Sets pour la résolution de tâches de micro-automatisation dans le cadre d'applications axées sur la mesure et les capteurs.
www.siemens.com/microset-sensor