Sensori per l'automazione manifatturiera - SIMATIC Sensors - SIMATIC_Compact - Siemens  |   11/23/2008 9:41 PM  
Hide Images  |  Print

Sensori per l'automazione manifatturiera -
SIMATIC Sensors

I sensori sono gli organi sensoriali delle macchine e degli impianti, che consentono lo svolgimento dei processi automatizzati. Siemens offre per questo una gamma completa di prodotti per le più svariate esigenze dell'industria manifatturiera: Dal semplice rilevamento di oggetti con interruttori di prossimità funzionanti senza contatto, dal tracking dei prodotti con sistemi di identificazione elettronici (RFID) al controllo di qualità con sistemi di visione per elaborazione immagini fino ai sensori di sicurezza per la protezione di persone in aree pericolose.
 
SIMATIC Sensors

Interruttori di prossimità SIMATIC PX
Se si tratta di compiti di rilevamento, conteggio, misura, sorveglianza o posizionamento con oggetti solidi, fluidi o polverulenti, gli interruttori di prossimità SIMATIC PX - ottici, induttivi, sonar o capacitivi - sono la scelta giusta. E con IQ-Sense, i sensori ed il controllore SIMATIC si fondono in un sistema. Ne consegue un aumento non solo della disponibilità dell'impianto, ma anche della sicurezza da errori dalla progettazione fino al cablaggio.
www.siemens.com/simatic-sensors/px
Sensori di sicurezza SIMATIC FS
I dispositivi di protezione funzionanti senza contatto - Laserscanner, barriere e griglie ottiche, barriere ottiche monoraggio, barriere a pressione - sono impiegati per controllare l'accesso ad aree pericolose. Per la protezione dell'uomo e della macchina nonché per aumentare la disponibilità e la produttività dell'impianto. I prodotti sono anche parte integrante di Safety Integrated, il nostro concetto omogeneo di sicurezza.
www.siemens.com/simatic-sensors/fs

Sistemi RFID SIMATIC RF
Gli intelligenti sistemi elettronici di identificazione SIMATIC RF funzionano in modo sicuro, veloce ed economico, sono insensibili all'imbrattamento e memorizzano i dati su supporti di memoria direttamente accoppiati al prodotto. Essi comandano ed ottimizzano il flusso dei materiali e la distribuzione oppure provvedono ad una efficiente localizzazione degli oggetti.
www.siemens.com/simatic-sensors/rf
Sistemi di visione per elaborazione immagini SIMATIC MV
I sistemi di visione per elaborazione immagini SIMATIC Machine Vision comandano, controllano e assicurano il flusso di materiale e la qualità nella produzione industriale. Più affidabili e più veloci dell'occhio umano, essi agiscono sulla base di informazioni visive, contribuendo in modo essenziale ad un Workflow ottimizzato e senza problemi
www.siemens.com/simatic-sensors/mv