Sistemi per servizio e supervisione - SIMATIC HMI - SIMATIC_Compact - Siemens  |   11/23/2008 9:21 PM  
Hide Images  |  Print

Sistemi per servizio e supervisione -
SIMATIC HMI

Dai pannelli operatore e dal software di visualizzazione per compiti di servizio e supervisione in vicinanza delle macchine fino al sistema SCADA scalabile a fronte delle più svariate esigenze di visualizzazione di processo: SIMATIC HMI offre una gamma finemente graduata di prodotti e sistemi innovativi ed economici forniti da un unico partner.
 
SIMATIC HMI- Apparecchiature per servizio e supervisione

SIMATIC Push Button Panel
apparecchiature collegabili a bus in alternativa ai convenzionali pannelli di comando a pulsanti.
www.siemens.com/simatic-pbp
SIMATIC Micro Panel
i terminali operatore assai economici per il microsistema SIMATIC S7-200.
www.siemens.com/simatic-micropanels
SIMATIC Mobile Panel
la funzionalità di servizio e supervisione abbinata alla mobilità, con tecnica di collegamento innovativa e concetto di assoluta sicurezza
www.siemens.com/simatic-mobile-panels

SIMATIC Panel
per il comando e la sorveglianza efficienti in diverse classi di prestazioni - per visualizzazione di immagini grafiche con tastiera a membrana o touchscreen.
www.siemens.com/simatic-panels
SIMATIC Multi Panel
possono essere impiegati come i Panel per compiti di servizio e supervisione ed offrono in più la flessibilità tipica dei PC grazie alla possibilità di installare applicazioni addizionali
www.siemens.com/simatic-multi-panels
SIMATIC HMI-Software

SIMATIC WinCC flexible
L'innovativo software HMI per tutte le applicazioni HMI, come Engineering-Software per gli attuali pannelli operatore di tipo grafico e come Runtime-Software per la visualizzazione PC-based.
www.siemens.de/simatic-wincc-flexible

SIMATIC WinCC
Il sistema SCADA per la visualizzazione scalabile su PC - dalla monostazione fino al sistema pluristazione ridondante con Web-Client.
www.siemens.com/simatic-wincc

Opzioni WinCCSIMATIC WinCC
I pacchetti software come complemento modulare del software base WinCC.
www.siemens.com/simatic-wincc-options
WinCC Add-ons
Moduli software di nostri partner per esigenze speciali e compiti specifici di settore.
www.siemens.com/simatic-wincc-addons
SIMATIC HMI- Visualizzazione PC-based 

SIMATIC Panel PCs
SIMATIC Panel PC sono adatti all'impiego in quadri elettrici standard, pulpiti, pannelli di comando o direttamente a bordo macchina. Tipici settori applicativi si trovano nell'automazione dell'industria manifatturiera e di processo.Per diverse particolari esigenze sono disponibili i SIMATIC Panel PC 477, 577, e 677.
www.siemens.com/simatic-panel-pc

Monitor LCD industriali
Come desktop, varianti da incasso o a rack con diagonale schermo di 12"-19" con o senza funzionalità operativa.
www.siemens.com/industrial-lcd