Periferia decentrata - SIMATIC ET 200 - SIMATIC_Compact - Siemens  |   11/23/2008 9:26 PM  
Hide Images  |  Print

Periferia decentrata -
SIMATIC ET 200

La famiglia di prodotti SIMATIC ET 200 è parte integrante essenziale di TIA e consente soluzioni decentrate rispondenti alle vostre esigenze - in tutti i settori. Di tipo sia compatto che modulare, come semplici ingressi/uscite digitali, componenti tecnologici o completi sistemi decentrati con tecnica di azionamento nonché pneumatica. I sistemi possono essere installati nel quadro elettrico o al di fuori direttamente nel gravoso ambiente industriale; anche per l'area a rischio di esplosione è disponibile la soluzione appropriata.
 
Sistemi SIMATIC ET 200 per l'installazione nel quadro elettrico

SIMATIC ET 200S
La gamma di moduli del sistema ET 200S comprende moduli Power, moduli di ingresso/uscita digitali e analogici, moduli tecnologici e avviatori motore nonché convertitori di frequenza.
www.siemens.com/simatic-et200s
SIMATIC ET 200L
SIMATIC ET 200L è l'apparecchiatura periferica in formato di cartolina postale con grado di protezione IP 20. Essa trova impiego specialmente nella fascia di potenzialità bassa dove sono richiesti pochi ingressi/uscite.
www.siemens.com/simatic-et200l

SIMATIC ET 200M
SIMATIC ET 200M è l'apparecchiatura periferica modulare per l'installazione nel quadro elettrico, adatta all'impiego in applicazioni pluricanale
www.siemens.com/simatic-et200m
SIMATIC ET200iSP
Il sistema di periferia decentrata SIMATIC ET 200iSP è la soluzione economica per l'area a rischio d'esplosione.
www.siemens.com/simatic-et200isp
Sistemi SIMATIC ET 200 per l'installazione al di fuori del quadro elettrico

SIMATIC ET 200pro
SIMATIC ET 200pro è il sistema di periferia decentrata con grado di protezione IP 65/67. È particolarmente piccolo e potente e si distingue specialmente per la sua eccezionale multifunzionalità.
www.siemens.com/simatic-et200pro

SIMATIC ET 200X
SIMATIC ET 200X è la soluzione decentrata con elevato grado di protezione, che offre una multifunzionale molteplicità di moduli.
www.siemens.com/simatic-et200x

SIMATIC ET 200eco
La periferia digitale a blocco a basso costo con grado di protezione IP 67 consente l'installazione al di fuori del quadro elettrico direttamente nel processo.
www.siemens.com/simatic-et200eco
SIMATIC ET 200R
Con SIMATIC ET 200R potete ottimizzare le vostre applicazioni di saldatura e di handling nell'industria automobilistica (lastratura).
www.siemens.com/simatic-et200r