Controllori programmabili - SIMATIC Controller - SIMATIC_Compact - Siemens  |   11/23/2008 9:20 PM  
Hide Images  |  Print

SIMATIC Controllori

La famiglia di controllori SIMATIC offre molte funzioni integrate e potenza scalabile per tutte le applicazioni ed esigenze. Essa comprende controllori programmabili (PLC), controllori visualizzati (PLC/OP) completi di PLC e Operator Panel, controllori PC-based nonché intelligenza decentrata. I controllori sono disponibili anche in esecuzione fail-safe (sicuri daie errori) e fault-tolerant (ad elevata disponibilità) per applicazioni con elevate esigenze di sicurezza.
 
PLC SIMATIC S7 standard

Micro PLC
Il SIMATIC S7-200 Micro offre notevole potenza con minimo onere di installazione e programmazione.
www.siemens.com/simatic-s7-200
Controllore modulare
Il SIMATIC S7-300 offre notevole potenza per la costruzione di macchine e impianti nell'industria manifatturiera. Non richiede manutenzione e mette a disposizione molte funzioni integrate e una gamma assai ampia di unità modulari in una forma costruttiva compatta
www.siemens.com/simatic-s7-300

Controllore di elevata potenza ottimizzato per soluzioni di sistema
Il SIMATIC S7-400 consente soluzioni di sistema nella tecnica manifatturiera e di processo, distinguendosi soprattutto per la grandissima potenza di elaborazione e di comunicazione.
www.siemens.com/simatic-s7-400
Controllore e HMI in un'unica apparecchiatura
I controllori visualizzati SIMATIC C7 riuniscono un controllore S7-300 ed un Operator Panel in un'apparecchiatura compatta.
www.siemens.com/simatic-c7
Controllori SIMATIC fail-safe e fault-tolerant

SIMATIC ET 200S F-CPU, S7-300F, S7-400F
Offerta scalabile di controllori fail-safe per tutte le esigenze dell'automazione manifatturiera
www.siemens.com/simatic-s7-fail-safe
SIMATIC S7-400 FH
Controllore fail-safe e fault-tolerant per l'automazione di processo.
www.siemens.com/simatic-s7-400fh

SIMATIC S7-400H
Per la realizzazione di un concetto omogeneo per elevata disponibilità con alta dinamica
www.siemens.com/simatic-s7-400h
Controllori PC-based SIMATIC WinAC

Software PLC
SIMATIC WinAC RTX ha capacità real-time ed è compatibile con l'S7-400. È particolarmente indicato se si devono integrare in un PC compiti diversi come elaborazione dati, comunicazione, visualizzazione, tecnologia e comando
www.siemens.com/simatic-winac

PCI Slot PLC
PLC come scheda inseribile nel PC, compatibile con l'S7-400. Le varianti Slot-PLC sono adatte all'impiego in applicazioni, che richiedono determinismo, disponibilità e sicurezza d'esercizio, poiché è possibile anche l'esercizio indipendente dal PC.
www.siemens.com/simatic-winac-slot
Automazione decentrata con intelligenza distribuita

Periferia modulare con grado di protezione IP 20
Apparecchiature SIMATIC ET 200S con grado di protezione IP 20, dotate di proprie CPU come apparecchiature da campo intelligenti per l'elaborazione di programmi direttamente in loco.
www.siemens.com/simatic-et200s

Periferia con grado di protezione IP 65/67
Apparecchiature SIMATIC ET 200X con grado di protezione IP 65/67, dotate di proprie CPU come apparecchiature da campo intelligenti per l'elaborazione di programmi direttamente in loco.
www.siemens.com/simatic-et200x