Safety Integrated - SIMATIC_Compact - Siemens  |   11/23/2008 9:55 PM  
Hide Images  |  Print

Safety Integrated 

Con Safety Integrated abbiamo sviluppato un programma per la sicurezza, che comprende tutti i componenti necessari, dai sensori ai controllori fino agli azionamenti. Si tratta di un sistema completo per la sicurezza, che si integra direttamente nell'automazione standard. La comunicazione orientata alla sicurezza è aperta, basandosi sui sistemi di bus standard PROFIBUS, PROFINET e AS-Interface. Una soluzione d'automazione con Safety Integrated offre al cliente 
  • risparmi di costi grazie all'eliminazione di hardware ed a un ridotto onere d'installazione
  • maggiore disponibilità della macchina grazie alla suddivisione in aree di sicurezza disaccoppiate 
  • migliore operatività pratica in fase di set-up
Componenti di sistema Safety Integrated

Controllori fail-safe per l'industria manifatturiera
SIMATIC ET 200S F-CPU, S7-300F, S7-400F - offerta scalabile di controllori sicuri da errori per tutte le fasce di potenzialità nell'automazione manifatturiera.
www.siemens.com/simatic-s7-fail-safe
Sensori ottici fail-safe
I dispositivi di protezione funzionanti senza contatto per un impiego flessibile: Laserscanner, barriere e griglie ottiche, barriere ottiche monoraggio, barriere a pressione per controllare l'accesso ad aree pericolose
www.siemens.com/safety-sensors
Tecnica di manovra orientata alla sicurezza - SIRIUS
Dal rilevamento e comando/segnalazione affidabili alla sorveglianza/analisi fino all'inserzione/disinserzione con piena sicurezza di funzionamento - soluzioni omogenee per il livello di cella e per la comunicazione sicura da errori.
www.siemens.com/safety-controls
Comunicazione fail-safe
Safety Integrated basa la comunicazione di sicurezza sui sistemi di bus di campo PROFINET, PROFIBUS e AS-Interface. È così possibile utilizzare per la progettazione gli strumenti e possono essere collegati con estrema semplicità anche componenti di altri costruttori.
www.siemens.com/safety-communication

Controllori fail-safe e fault-tolerant per l'industria di processo
SIMATIC S7-400FH - controllore sicuro da errori e ad elevata disponibilità per l'automazione di processo.
www.siemens.com/simatic-s7-400fh
Sistemi di Motion Control fail-safe
SINUMERIK 840D con SIMODRIVE 611 digital - Motion Control System con tecnica di sicurezza integrata nel controllore e nell'azionamento. Safety Unit - apparecchiatura compatta per la sorveglianza del movimento ad es. su presse
www.siemens.com/safety-motion-control
Azionamenti sicuri
SINAMICS, SIMATIC

SINAMICS S120 - azionamento con integrate funzioni di sicurezza autarchiche SIMATIC ET 200S FC - azionamento (convertitore di frequenza) con integrate funzioni di sicurezza autarchiche per motori asincroni standard senza encoder.
www.siemens.com/safety-drives