Apparecchiature da campo decentrate
Il collegamento diretto di apparecchiature da campo decentrate a
Industrial Ethernet è possibile senza problemi. Ciò consente un
rapido scambio dati tra periferia e controllore con ottime
possibilità di diagnostica. Come periferia decentrata sono
disponibili sistemi con grado di protezione IP20 e IP65/67. |
 |
www.siemens.com/profinet-io |
Intelligenza distribuita
Mediante Component Based Automation sono realizzabili
strutture d'automazione distribuite con conseguente
modularizzazione e semplice comunicazione macchina-macchina
mediante engineering esteso all'intero impianto |
 |
www.siemens.com/cba |
|
 |

Installazione della rete e Security
Per un ridotto onere di cablaggio, una comunicazione senza fili
ed un'elevata sicurezza dei dati e della rete, PROFINET offre la
soluzione appropriata con i componenti di rete SCALANCE |
 |
www.siemens.com/profinet-netcomponents |
Motion Control
Realizzazione di regolazioni d'azionamento isocrone molto
veloci per applicazioni di Motion Control assai performanti - e
questo con il contemporaneo utilizzo della comunicazione TCP/IP. |
 |
www.siemens.com/profinet-mc |
Safety
Per la protezione dell'uomo, della macchina e dell'ambiente
anche PROFINET si basa su PROFIsafe nella comunicazione. La
comunicazione orientata alla sicurezza e la comunicazione
standard si svolgono su uno stesso cavo. |
 |
www.siemens.com/profisafe
|
|