Totally Integrated Automation - SIMATIC_Compact - Siemens  |   23.11.2008 20:17  
Bilder ausblenden  |  Print

Totally Integrated Automation 
 

Mit Totally Integrated Automation ist Siemens der einzige Hersteller eines durchgängigen Produkt- und Systemspektrums für die Automatisierung in allen Industriebranchen – vom Wareneingang bis zum Warenausgang, von der Feldebene über die Produktionsleitebene bis zur Anbindung an die Unternehmensleitebene.
Damit leistet Totally Integrated Automation sowohl im fertigungs- als auch im verfahrenstechnischen Bereich einen wesentlichen Beitrag zur Optimierung der Produktionsabläufe und Steigerung der Produktion – bei einem hohen Grad an Investitionssicherheit. Dies führt zu einer Reduzierung der Life-Cycle-Kosten – und damit zu einer Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit.

www.siemens.de/totally-integrated-automation