Lösungen für technologische Anforderungen - SIMATIC Technology - SIMATIC_Compact - Siemens  |   23.11.2008 21:58  
Bilder ausblenden  |  Print

Lösungen für technologische Anforderungen
SIMATIC Technology

SIMATIC ist das Standard-Automatisierungssystem zum Steuern vielfältigster Maschinen und Anlagen. Ein umfassendes Produktspektrum zum Lösen technologischer Aufgaben, wie Zählen, Messen, Positionieren, Regeln und Nockensteuern, ergänzt die SIMATIC Controller. Unterschiedliche Aufbautechniken ermöglichen die Realisierung flexibler Maschinenkonzepte.
 
Lösungsübersicht tehnologiebezogen

Zählen /Messen
Zählen von Impulsen, einmalig, periodisch oder endlos; Zählen, Messen von Weglängen, Drehzahlen, Frequenzen oder Periodendauern und Wegerfassung mit Inkremental- oder SSI-Geber
www.siemens.de/simatic-counting
Regeln
Temperatur-/Druck-/Durchflussregelung, Schritt-/Impuls- und kontinuierliche Regler,
Festwert-, Folge-, Kaskaden-, Verhältnis- und Mischregelung
www.siemens.de/simatic-loop-control

Positionieren
Gesteuertes und lagegeregeltes Positionieren, Interpolation mehrerer Achsen, Getriebe- und Kurvengleichlauf, Asynchron-/Schritt-/Servomotoren.
www.siemens.de/simatic-positioning
Nockensteuerung
Positions-, richtungs- oder zeitabhängige Aktionen, Dynamischer Vorhalt, Hystereseverhalten, Reaktionszeiten ab 1 µs
www.siemens.de/simatic-cam-control
Lösungsübersicht aufbaubezogen

Integrierte Funktionen
In SIMATIC S7 sind vielfältige Technologien mit integrierten Lösungen realisierbar z.B. für kompakte Maschinen mit wenigen Achsen und Zähl/Regelkanälen.
www.siemens.de/simatic-techno
logy-integrated

Ladbare Funktionsbausteine
Für Positionier- oder Regelapplikationen, die mit Software auf CPUs gelöst werden.
www.siemens.de/simatic-techno
logy-load-fb

Parametrierbare ET 200S-Funktionsmodule
Für dezentrale Maschinenkonzepte die passende Technologieerweiterung
www.siemens.de/simatic-techno
logy-et

Parametrierbare Funktionsbaugruppen
Die intelligente Lösung für sehr hohe Anforderungen an Genauigkeit und Dynamik.
www.siemens.de/simatic-techno
logy-fm

Applikationsbaugruppen
Frei projektierbare Applikationsbaugruppen für anspruchsvolle Technologieaufgaben, die höchstmögliche Flexibilität erfordern.
www.siemens.de/simatic-techno
logy-app

Technologie-Controller
Technologie-Controller werden für technologische Funktionen eingesetzt und sind eine kostengünstige Lösung für bis zu 32 Achsen.
www.siemens.de/technology-controller

Rack based
Flexible Baugruppenträgersysteme in Multiprozessortechnik für komplexeste technologische Anforderungen.
www.siemens.de/simatic-techno
logy-rack