Industrie PCs
Die zuverlässige, robuste Hardware für jede PC-basierte
Steuerung ist ein Industrie PC. Die Bauformen reichen
vom 19-Zoll Rack PC über Box PCs für den platzsparenden
Einbau in Pulte oder Schaltschränke bis zum Panel PC mit
integriertem Display. |
 |
www.siemens.de/simatic-pc |
PC-basierte
Steuerungen
SIMATIC WinAC ist die PC-basierte Steuerungsfamilie von
Siemens. SIMATIC WinAC ist kompatibel zur SIMATIC S7 und wird
mit derselben Software projektiert und programmiert. WinAC
gibt es als reine Softwarelösung (Software-PLC) und als PCI
Einsteckkarte für den PC (Slot PLC). |
 |
www.siemens.de/simatic-winac |
Dezentrale
Peripherie
Der Anschluss der Aktorik und Sensorik an SIMATIC WinAC
erfolgt typischerweise mit dezentraler Peripherie SIMATIC ET
200 über PROFIBUS. |
 |
www.siemens.de/simatic-dp |
|
 |

Motion Control
Für Motion Control Aufgaben bieten wir Ihnen
skalierbare Hard- und Software- Produkte in Verbindung mit
SIMATIC S7 und WinAC. Anspruchsvolle Motion Control
Applikationen können mit dem System SIMOTION P gelöst werden. |
 |
www.siemens.de/pc-based-motion |
Visualisierung
Eine besondere Stärke PC-basierter Automatisierung liegt in
der Möglichkeit, die Visualisierungssoftware und das
Steuerungsprogramm auf demselben PC zu betreiben. |
 |
www.siemens.de/simatic-hmi-sw |
Kommunikation
Für die Kommunikation stehen Ihnen die bewährten Bussysteme
MPI, PROFIBUS, PROFINET und Industrial Ethernet zur
Verfügung. |
 |
www.siemens.de/simatic-net
|
|