Speicherprogrammierbare Steuerungen- SIMATIC Controller - SIMATIC_Compact - Siemens  |   23.11.2008 21:49  
Bilder ausblenden  |  Print

SIMATIC Controller

Die SIMATIC Controller-Familie bietet viele integrierte Funktionen und skalierbare Leistung für alle Anwendungen und Anforderungen. Sie umfasst speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS), Komplettgeräte bestehend aus SPS und Operator Panel, PC-basierte Steuerungen sowie dezentrale Intelligenz. Die Steuerungen sind auch in fehlersicherer und hochverfügbarer Ausführung erhältlich für Anwendungen mit hohen Sicherheitsanforderungen.
 
Standard SPS SIMATIC S7

Micro SPS
Die SIMATIC S7-200 Micro-bietet hohe Leistung  bei geringstem Aufwand für Installation und Programmierung.
www.siemens.de/simatic-s7-200
Modulare Steuerung
Die SIMATIC S7-300 bietet hohe Leistung für den Maschinen- und Anlagenbau in der Fertigungsindustrie. Sie ist wartungsfrei und bietet viele integrierte Funktionen, eine kompakte Bauform und ein sehr großes Baugruppenspektrum.
www.siemens.de/simatic-s7-300

Systemoptimierte Hochleistungssteuerung
Die SIMATIC S7-400 ermöglicht Systemlösungen in der Fertigungs- und Prozesstechnik und zeichnet sich vor allem durch die besonders hohe Verarbeitungs- und Kommunikationsleistung aus.
www.siemens.de/simatic-s7-400
Steuerung und HMI in Einem
Die Komplettgeräte SIMATIC C7 vereinen eine Steuerung S7-300 und ein Operator Panel in einem kompakten Gerät.
www.siemens.de/simatic-c7
Fehlersichere und hochverfügbare SIMATIC-Steuerungen

SIMATIC ET 200S F-CPU, S7-300F, S7-400F
Skalierbares Angebot fehlersicherer Steuerungen für alle Leistungsbereiche in der Fertigungsautomatisierung
www.siemens.de/simatic-s7-fail-safe
SIMATIC S7-400 FH
Sichere, fehlertolerante Steuerung für die Prozessautomatisierung.
www.siemens.de/simatic-s7-400fh

SIMATIC S7-400H
Für die Realisierung eines durchgängigen Konzepts für Hochverfügbarkeit mit hoher Dynamik.
www.siemens.de/simatic-s7-400h
PC-basierte Steuerungen SIMATIC WinAC

Software PLC
SIMATIC WinAC RTX ist echtzeitfähig und kompatibel zur S7-400. Besonders geeignet, wenn verschiedene Aufgaben wie Datenverarbeitung, Kommunikation, Visualisierung, Technologie und Steuern auf einem PC integriert werden sollen
www.siemens.de/simatic-winac

PCI Slot PLC
SPS als Einsteckkarte für den PC, kompatibel zur S7-400. Die Slot-PLC-Varianten eignen sich für Anwendungen, die Deterministik, Verfügbarkeit und hohe Betriebssicherheit erfordern, denn sie arbeiten auch autark vom PC.
www.siemens.de/simatic-winac-slot
Dezentrale Automatisierung mit verteilter Intelligenz

Modulare Peripherie in IP20
SIMATIC ET 200S in Schutzart IP20 mit eigenen CPUs als intelligentes Feldgeräte mit Programmbearbeitung direkt vor Ort.
www.siemens.de/simatic-et200s

Peripherie in IP65/67
SIMATIC ET 200X in Schutzart IP65/67 mit eigenen CPUs als intelligentes Feldgerät mit Programmbearbeitung direkt vor Ort
www.siemens.de/simatic-et200x