PROFINET- Industrial Ethernet - SIMATIC_Compact - Siemens  |   23.11.2008 12:48  
Bilder ausblenden  |  Print

PROFINET

PROFINET ist der offene, herstellerübergreifende Industrial Ethernet Standard für die Automatisierung. Er ermöglicht die durchgängige Kommunikation von der Unternehmensleitebene bis in die Feldebene. Die hohen Anforderungen der Industrie wie z. B. industriegerechte Installationstechnik, Echtzeitfähigkeit, taktsynchrone Motion Control-Anwendugen, herstellerübergreifendes Engineering, etc., werden erfüllt. Auch steht bereits ein breites Produktspektrum von aktiven und passiven Netzkomponenten, Controllern, dezentralen Feldgeräten sowie Komponenten für Industrial Wireless LAN und Industrial Security steht zur Verfügung.
 
PROFINET - Industrial Ethernet

Dezentrale Feldgeräte
Die direkte Anbindung von dezentralen Feldgeräten an Industrial Ethernet ist problemlos möglich. Das ermöglicht einen schnellen Datenaustausch zwischen Peripherie und Controller sowie sehr gute Diagnosemöglichkeiten. Bei dezentraler Peripherie stehen Systeme in IP20 und IP65/67 zur Verfügung.
www.siemens.de/profinet-io
Verteilte Intelligenz
Die Realisierung verteilter Automatisierungsstrukturen mit konsequenter Modularisierung und einfacher Maschine-Maschine-Kommunikation mit anlagenweitem Engineering erfolgt durch Component Based Automation.
www.siemens.de/cba

Netzwerkinstallation & Security
Für reduzierten Verkabelungsaufwand, drahtlose Kommunikation und gesteigerte Anforderungen an die Daten- und Netzwerksicherheit bietet PROFINET die richtige Lösung mit den Netzwerkkomponenten von SCALANCE.
www.siemens.de/profinet-netcomponents
Motion Control
Realisierung von sehr schnellen, taktsynchronen Antriebsregelungen für hochperformante Motion Control Anwendungen – und das bei gleichzeitiger Nutzung von TCP/IP-Kommunikation
www.siemens.de/profinet-mc
Safety
Zum Schutz von Mensch, Maschine und Umwelt setzt auch PROFINET bei der Kommunikation auf PROFIsafe. Sicherheitsgerichtete und Standardkommunikation laufen dabei auf ein und demselben Kabel.
www.siemens.de/profisafe