RFID-Systeme - SIMATIC Sensors - Siemens  |   23.11.2008 21:39  
Bilder ausblenden  |  Print

Immer wissen, was läuft
RFID-Systeme SIMATIC RF

Ein steter Informationsfluss ist das A und O für reibungslose und wirtschaftliche Prozesse. In den verschiedensten Branchen sorgen unsere cleveren RFID-Systeme MOBY® E, MOBY U, SIMATIC RF300 und RF600 dafür, dass Sie stets über alles Wesentliche im Bilde sind. Dabei bietet Ihnen die Systemfamilie gegenüber herkömmlichen Identifikationssystemen weit reichende Vorteile.
Aussagekräftige Daten begleiten ein Produkt oder Objekt von Anfang an. Die berührungslose Datenübertragung garantiert hohe Industrietauglichkeit. Und die einheitliche Systemintegration sorgt für eine einfache und wirtschaftliche Integration in die Applikation. Kurzum: Mit unseren RFID-Systemen lässt sich Ihr Materialfluss oder Ihre Logistik perfekt steuern und bestens optimieren.


Highlights
Zeitersparnis in der Produktion und Logistik
Vollautomatisches und schnelles Identifizieren mit 100%iger Übertragungssicherheit
Produktions- und Qualitätsdaten können direkt am Produkt abgespeichert werden
Unempfindlich gegen Temperaturschwankungen und Verschmutzungen
Breites Spektrum an jederzeit wiederverwendbaren Datenspeichern – von SmartLabels bis zum 64-kbyte-Tag
Flexible Systemintegration: seriell, via PROFIBUS, PROFINET oder Ethernet
Einfache Integration in die SIMATIC reduziert Engineeringkosten
Unterstützung der Standards ISO 14443, ISO 15693, ISO 18000-2, ISO 189000-4 sowie EPCglobal und ISO/IEC 18000-6B, ISO 18000-6C


Aussagefähige Daten von Anfang an
Gegenüber herkömmlichen Identifikationssystemen bieten die RFID-Systeme von Siemens weitreichende Vorteile: Die berührungslose Datenübertragung bietet hohe Zuverlässigkeit. Und die einheitliche Systemintegration garantiert eine einfache und schnelle Integration in die Applikation – das spart Zeit und Kosten.


Perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten
Die RFID-Systeme bestehen aus perfekt aufeinander abgestimmten Einzelkomponenten:
Mobile Datenspeicher (Tags)
Schreib-/Lesegeräte sowie mobile Handterminals
Antennen
Anschaltungen für den Anschluss an das Automatisierungssystem (PROFIBUS, PROFINET, Ethernet)
Software für die Systemintegration

Ansicht vergrößern