| Produkte - Industrie-Microcomputer SICOMP - Siemens | 23.11.2008 20:21 | ||
Bilder ausblenden |
Print
|
Offen und modular und kompaktSICOMP SMP16 und CPCI sind standardisierte industriegerechte 19"-Baugruppen im Einfach-Europaformat mit offener Systemarchitektur. Diese modularen Baugruppensysteme bieten die optimale Basis für alle, die
Dabei steht einem maschinen- und prozessnahen Einsatz nichts im
Wege, da die Industrie-Microcomputer für den Einsatz in härtester
Industrieumgebung konzipiert sind. Kompaktrechner, die als fertige Bausteine in Anlagen und Maschinen eingebaut werden können, runden das Produktspektrum der Industrie-Microcomputer ab. Das Angebot wird ergänzt durch:
Die Industrie Software umfaßt:
Überall, wo zusätzlich zu klassischen SPS-Aufgaben noch PC-Anwendungen realisiert werden müssen, ist PC-based Automation die erste Wahl. Damit Sie nicht auf besondere Leistungsmerkmale Ihrer Maschinen verzichten müssen, andererseits aber wirtschaftlicher produzieren können, bieten wir Ihnen mit unserem Customization Center auch passgenaue Systeme - genau nach Ihren Anforderungen und Wünschen. |