Produkte & Lösungen - Industrie-Microcomputer SICOMP - Siemens  |   23.11.2008 21:52  
Bilder ausblenden  |  Print



Achtung: Auslauferklärung

Hardware SICOMP IMC



Das Echtzeitbetriebssystem RMOS3 steht
Ihnen weiterhin für SIMATIC PC zur Verfügung.



Sehr geehrte SICOMP IMC-Kunden,

mehr und mehr IMC-Anwender steigen auf langlebige, kostengünstige IPC-Lösungen mit SIMATIC PC um. Sie folgen damit den Trends zur Dezentralisierung und hin zu Embedded PC Technologien.

Zum 31.03.2008 wurde deshalb die komplette Hardware-Produktpalette des Systems SICOMP IMC zum Auslauf erklärt. Alle betroffenen Produkte sind noch bis 30.03.2009 bestellbar.

Gleichzeitig begann mit diesem Datum der Zeitraum lieferbarer Ersatzteile bzw. deren Bereitstellung nach Einstellung der Produktvermarktung. Dieser ist für das gesamte Produkt-Spektrum Industrie-Microcomputer SICOMP IMC derzeit auf 5 Jahre festgelegt. Detailinformationen dazu finden Sie  hier.

Um Ihre Investitionen langfristig zu sichern empfehlen wir folgende Alternativen:
  • Der ultrakompakte, robuste  SIMATIC Microbox PC mit zentraler Peripherieerweiterung PC IO ermöglicht eine kostengünstige Migration von IMC-Anwendungen im Lowend- und Midrange-Bereich.
  • SIMATIC PC mit Core2 Duo-Technologie bieten hohe Performance für mehrere Applikationen auf einem Rechner.
  • RMOS3 Board Support Packages für SIMATIC PC bieten Migrationsmöglichkeiten, um bestehende Applikationen unter dem  RMOS Echtzeit-Betriebssystem auf Standard SIMATIC PC zu betreiben.
  • PROFINET-Anschluss und schnelle dezentrale Peripherie ermöglichen performante, dezentrale Aufbaukonzepte (Minimierung Verkabelungsaufwand).
Weitere Informationen zu oben genannten Produkten finden Sie unter:

www.siemens.de/simatic-pc   www.siemens.de/automation


Wichtige Termine

Letzte Bestellmöglichkeit:

Die letzte Bestellmöglichkeit besteht bis mindestens 30.03.2009. Produktspezifisch besteht die Möglichkeit der letzten Bestellung bis zu einem Jahr länger. Dies gilt bereits für die CPU086-Varianten. Die Festlegung der jeweiligen  letzten Bestellmöglichkeit für alle IMC-Produkte erfolgte bis Ende September 2008.

Lieferungen:

Die Lieferungen erfolgen jeweils spätestens ein halbes Jahr nach der Bestellung, soweit nicht anderweitige Kundenvereinbarungen bestehen.
Ab 30.09.2008 ist mit einer Erhöhung der Regellieferzeit auf bis zu 3 Monate zu rechnen. Bitte berücksichtigen Sie dies in ihrer Disposition.

Preise:

Preisanpassungen für Neuteile, Ersatzteile (im Tausch) und Reparaturen erfolgen jeweils zum 01. Oktober eines Jahres.

Kontakt:

Bei weitergehenden Fragen kontaktieren Sie bitte  Ihren Ansprechpartner.