Referenzen - Industrie-Microcomputer SICOMP - Siemens | 23.11.2008 21:26
Bilder ausblenden
|
Print
Referenzen
Echtzeit in der Industrie
Echtzeitbetriebssysteme in der Automatisierung.
Offenheit pur!
Flexibilität durch Kombination der Industriebusse
Compact- und IndustrialPCI.
PC im Kompressor steuert alle Typen
Kaeser: SICOMP ermöglicht Ferndiagnose.
Offene Problem-Löser
Industrie-Microcomputer mit modularem Baugruppensystem.
Industrie-PC für den Kompressor
SICOMP sorgt für einfache und sichere Bedienung.
Offenes Rechner-Herz
Leistungssteigerung mikrocomputerbasierter Lösungen mit iPCI.
Connectivity pur
Industrierechner verbindet Kommunikationswelten.
Modularer MSR-Maßanzug
Maßgeschneiderte Eingabe-/Ausgabe-Peripherie auf PC-Basis.
Durchgängige Baugruppenserie für anspruchsvolle Lageregelungsaufgaben
SICOMP IMC05, SMP16-SFT372 und -SFT375 für Verpackungs-, Schleif- oder Sondermaschinen.
SICOMP macht Druck
Der ¨PC im Kompressor¨ setzt neue Maßstäbe.
Visualisierung der Zukunft
SICOMP SMP16-CPU040 mit Windows CE.
Key function
Flexibles Automatisierungssystem für Zuhaltungsmontageautomaten.
High-Speed aus dem Schwarzwald
SICOMP IMC05 steuert schnelle Palettierstation.
Ab ins Netz
SICOMP IMC mit neuer Standard-Hard- und Software für das Ethernet.
Aber bitte in Farbe
PMC-Grafikmodul bringt Farbe in den Automatisierungsalltag.
Tradeboard Turbo
Telefonsystem Hicom 300 E topfit für Wertpapierhandel.
Feiner Schliff und glatte Kanten
Profibusfähiges Bedienpanel nach Maß für Hochleistungs- Finishing-Systeme.
Offenheit ist Trumpf
Up- und Downsizing von mikrocomputerbasierten Automatisierungslösungen mit Industrial PCI.
E-Klasse ganz groß
Leistungsstarke CPU für "Embedded"-Lösungen.
Facelifting
Mit neuem Outfit der Konkurrenz voraus.
Glatt aufgezogen
Steuern von Papierkaschiermaschinen mit Kompaktrechner SICOMP IMC05.
Coole Typen
SICOMP IMC mit lüfterloser Pentium-CPU.
Blitzschnell und synchron
LWL-Ring SIMOLINK mit Mastersystem SMP16-SFT375.