Variateurs basse tension - Variateurs basse tension - Siemens  |   12/05/2008 1:54 AM  
Cacher images  |  Print

Variateurs basse tension

Nos variateurs de fréquence allient hautes technologies et richesse fonctionnelle : de l'exécution de base MICROMASTER 420 au modèle haute performance MICROMASTER 440 avec régulation vectorielle sans capteur, dans une plage de puissance jusqu'à 250 kW. Chaque membre de la famille MICROMASTER se caractérise notamment par son maniement fort simple : du montage à la mise en service et à l'utilisation en exploitation. Même une adaptation ultérieure à de nouvelles exigences est facilement réalisable.
Chaque variateur de cette famille permet un raccordement flexible des entrées et des sorties pour une connexion optimale des différents signaux TOR et analogiques. Et grâce à son réglage usine documenté, il est tout de suite opérationnel.
 
MICROMASTER 440 0,12 à 250 kW
Le polyvalent
MICROMASTER 430 7,5 à 250 kW
Le spécialiste des pompes et ventilateurs
MICROMASTER 420 0,12 à 11 kW
L'universel
MICROMASTER 410 0,12 à 0,75 kW
L'économique

Partie intégrante de Totally Integrated Automation (TIA)

Tous les entraînements standard Siemens avec option PROFIBUS sont intégrés à TIA. Sur la base de la triple cohérence de TIA au niveau de la communication, de la configuration et de la gestion de données, nos entraînements apportent aux fonctions d’automatisation une solution confortable avec un potentiel d’économie pouvant atteindre 30 %.

Fonctionnement sûr dans le monde entier

Toutes les fonctions importantes de protection (surcharge, surtension, etc.) sont intégrées de série. Tous les variateurs de la gamme MICROMASTER sont conformes à la directive européenne basse tension, portent le marquage CE et sont homologués UL et CUL. La famille MICROMASTER ne manque de rien.