Convertitori di frequenza a bassa tensione - Convertitori di frequenza a bassa tensione - Siemens  |   12/05/2008 1:41 AM  
Hide Images  |  Print

Convertitori a bassa tensione

I nostri convertitori di frequenza combinano altissimi requisiti tecnici con una versatile funzionalità: dall'esecuzione base MICROMASTER 420 fino all'esecuzione high-performance MICROMASTER 440 con Vector Control senza sensori in un campo di potenza fino a 250 kW. Qui ogni singolo componente della nostra famiglia MICROMASTER si distingue per la grandissima facilità d'uso: dal montaggio alla messa in servizio fino all'operatività durante l'esercizio. Nessun problema particolare persino nell'adattamento successivo a nuove esigenze.
Ogni convertitore di frequenza della famiglia consente un'interconnessione flessibile di ingressi e uscite per il collegamento ottimale di segnali digitali e analogici dei più svariati significati. E grazie alle impostazioni di fabbrica documentate è subito pronto all'impiego.
 
MICROMASTER 440 0,12 ... 250 kW
Il convertitore per tutte le applicazioni
MICROMASTER 430 7,5 ... 250 kW
Lo specialista per pompe e ventilatori
MICROMASTER 420 0,12 ... 11 kW
Il convertitore universale
MICROMASTER 410 0,12 ... 0,75 kW
La soluzione economica ottimale

Parte di Totally Integrated Automation (TIA)

Tutti gli azionamenti standard Siemens con opzione PROFIBUS sono integrati in TIA. Sulla base della triplice omogeneità di TIA nella comunicazione, nella progettazione e nella gestione dati, la nostra tecnica di azionamento risolve compiti di automazione in modo confortevole con un potenziale di risparmio che può arrivare fino al 30%.

Funzionamento sicuro – in tutto il mondo

Tutte le funzioni relative a protezione e sovraccarico sono già integrate di serie. E tutte le apparecchiature della famiglia MICROMASTER soddisfano i requisiti della Direttiva Bassa Tensione CE e dispongono delle certificazioni UL e CUL. Alla famiglia MICROMASTER non manca assolutamente nulla.