Niederspannungsumrichter - Niederspannungsumrichter - Siemens  |   05.12.2008 2:00  
Bilder ausblenden  |  Print

Niederspannungsumrichter

Unsere Frequenzumrichter verbinden höchste technische Ansprüche mit vielseitiger Funktionalität: von der Basisausführung MICROMASTER 420 bis hin zur High-Performance-Ausführung MICROMASTER 440 mit Sensorless Vector Control und einem Leistungsbereich bis zu 250 kW. Dabei zeichnet sich jedes einzelne Mitglied unserer MICROMASTER-Familie besonders durch das enorm einfache Handling aus: von der Montage über die Inbetriebnahme bis hin zur Bedienung während des Betriebs. Selbst eine nachträgliche Anpassung an neue Anforderungen funktioniert ganz einfach.
Jeder Frequenzumrichter aus der Familie erlaubt eine flexible Verschaltung von Ein- und Ausgängen für optimale Anbindung von digitalen und analogen Signalen unterschiedlichster Bedeutung. Und durch seine dokumentierte Werkseinstellung ist er gleich einsatzbereit.
 
MICROMASTER 440 0,12 bis 250 kW
Der Alleskönner
MICROMASTER 430 7,5 bis 250 kW
Der Spezialist für Pumpen und Lüfter
MICROMASTER 420 0,12 bis 11 kW
Der Universelle
MICROMASTER 410 0,12 bis 0,75 kW
Der Preisbewusste

Teil von Totally Integrated Automation (TIA)

Alle Siemens-Standardantriebe mit PROFIBUS-Option sind in TIA integriert. Auf der Basis der dreifachen Durchgängigkeit von TIA in der Kommunikation, Projektierung und der Datenhaltung, löst unsere Antriebstechnik Automatisierungsaufgaben, komfortabel und mit einem Einsparpotential von bis zu 30%.

Sicherer Betrieb – weltweit

Alle wichtigen Schutz- und Überlastfunktionen sind bereits serienmäßig integriert. Und die Anforderungen der EU-Niederspannungsrichtlinie erfüllen sämtliche Geräte der MICROMASTER-Familie ebenso wie sie über CE-Kennzeichnung, UL- und CUL-Zertifizierung verfügen. Der MICROMASTER-Familie fehlt es einfach an nichts.