Produits - SINAMICS G110 - Siemens  |   11/24/2009 5:30 AM  
Cacher images  |  Print

Variateurs encastrables SINAMICS G110

La nouvelle polyvalence pour les entraînements à vitesse variable

Des entraînements modernes induisent de nombreux avantages

Les applications modernes appellent des solutions d'entraînement aux performances appropriées. Car des mouvements sans à-coups augmentent la précision et ménagent les machines et équipements. Un entraînement avec SINAMICS G110 est facile à configurer et offre des opportunités d'optimisation économique pour de nouvelles générations de produits ou des applications innovantes. Sous le signe d'un fonctionnement en douceur, silencieux et sous faible encombrement, SINAMICS G110 allie une sûreté de fonctionnement élevée et une longue durée de vie.

SINAMICS : le rendez-vous de l'innovation

Les variateurs SINAMICS font partie de la plateforme cohérente de systèmes Siemens permettant de répondre à la diversification croissante des variantes dans la construction de machines et d'installations. Par la modulabilité en puissance, tension et fonctions technologiques, SINAMICS étend le potentiel d'innovation jusqu'au plus petit variateur de la gamme, le G110. Le SINAMICS G110 avec l'interface RS485 et le protocole USS est le partenaire idéal du Simatic S7-200.