| Motores IEC - Motores de baja tensión - Siemens | 11/21/2008 10:34 PM | ||
Ocultar imagen |
Print
|
Motores IECMotores de alta eficiencia: ahorrar costos de energía, preservar el ambienteA medida que crecen los costos de la energía aumenta la importancia del control del consumo de los accionamientos eléctricos. En este contexto, lo importante es aprovechar plenamente los potenciales de ahorro para asegurar la competitividad tanto hoy como en el futuro. El menor consumo de energía supone también beneficios para el medio ambiente.Pensando en ello desarrollamos ya hoy una nueva generación de motores de baja tensión que le permitirá mover muchas más cosas. Innovadores rotores de cobre crean las mejores condiciones para motores de alta eficiencia. Los nuevos motores para EFF1 (High Efficiency) permiten grandes ahorros de energía y preservan el medio ambiente. La gama modular de componentes incorporables ofrece la mayor flexibilidad para ello: cada motor se basa en un concepto homogéneo aplicable a todos los mercados del mundo.
Motores IEC, características destacadas![]()
Más eficiencia
En lugar de rotor de aluminio inyectado los motores EFF1 usan tecnología de cobre. Ello permite motores con dimensiones más reducidas. Los motores para EFF2 y EFF1 tienen la misma carcasa. Ello tiene la ventaja que para subir de categoría de eficiencia no es necesario rediseñar nada. Esto permite ahorrar tiempo y costes. Más aún: si usa motores Eff1 podrá ahorra mucha energía, ya que tienen hasta un 40 % menos de pérdidas que los motores EFF2.
Más potencia
Nuestra gama incluye modelos de potencia aumentada que ofrecen, con la misma carcasa, el siguiente nivel de potencia normalizado. Lo mejor: también aquí perseguimos consecuentemente la mejora de la eficiencia energética. Siguiendo la clasificación de CEMEP, los motores se ofrecen en versión de alta eficiencia y en versión con eficiencia mejorada.
Más flexibilidad
La arquitectura optimizada simplifica el montaje de componentes. Así es sumamente fácil añadir sensor de velocidad (encóder), freno o ventilador independiente. Existen opciones que permiten montar con flexibilidad las cajas de bornes y las patas. Hasta 500 V todos los motores pueden funcionar alimentados directamente de la red o desde variador, y ello no exige tomar ninguna medida especial. Motores IEC, especificaciones técnicas
Motores IEC, aplicaciones típicasLos nuevos motores son idóneos para todos los sectores y aplicaciones industriales que exigen bajo peso del motor. Ejemplos de ellos son el sector automotriz, textil, artes gráficas y construcción de máquinas; aplicaciones idónea son p.ej. bombas, ventiladores, compresores y sistemas de transporte y manutención. |