| Motores para atmósferas explosivas - Motores de baja tensión - Siemens | 12/05/2008 1:46 AM | ||
Ocultar imagen |
Print
|
Motores para atmósferas explosivasMáxima seguridad, robustez a toda pruebaSi usa motores para atmósferas explosivas de Siemens irá sobre seguro. En efecto, nuestros robustos motores EEx funcionan durante un tiempo enorme y de forma absolutamente confiable incluso bajo las condiciones más extremas, esto lo demuestran los más de cien mil motores que prestan ya servicio en todo el mundo. Y no sólo esto. Nuestra gama de motores EEx no tiene la más mínima laguna: para cualquier exigencia ofrece la máxima seguridad y la mayor eficiencia de operación.Para requisitos fuera de lo común ofrecemos soluciones de accionamiento con protección doble. El resultado: una gama de motores que por su variedad y calidad es única en el mercado mundial.
Motores para atmósferas explosivas, características destacadasGama de modelos IECLos motores cumplen la directiva europea ATEX 95:
Serie de fundición gris uniforme tanto para motores estándar como para motores para atmósferas explosivas
Modo de protección: seguridad aumentada "e" (EEx e II), envolvente antideflagrante "d" (EEx de IIC), antichispa (non-sparking) "n" (EEx nA, Ex nA) y protegido para atmósfera explosiva de polvo (zona 21/22)
Gama de modelos NEMA
Los motores satisfacen las rigurosas especificaciones de
Class I, Group D
Class II, Groups F&G
Division 1, hazardous areas
Motores para atmósferas explosivas, especificaciones técnicas
Motores para atmósferas explosivas, aplicaciones típicasLos motores para atmósferas explosivas están especialmente indicados para la industria química y petroquímica. También se aplican en plantas de gas e instalaciones petrolíferas, en la industria de la madera y transformadora de plásticos y en el sector agrícola. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||