| Accionamientos distribuidos - Motores de baja tensión - Siemens | 12/01/2008 8:42 PM | ||
Ocultar imagen |
Print
|
Accionamientos distribuidosPara que sean rentables, las soluciones para líneas de producción o máquinas deben amoldarse a las necesidades de su usuario. En este contexto, los factores decisivos son ingeniería simple, fácil instalación y extensa funcionalidad. Las soluciones distribuidas o descentralizadas son hoy omnipresentes en la moderna automatización. En efecto, quien controla de forma distribuida puede implementar mejor sus requisitos, y aprovechar así valiosos potenciales de ahorro de costos. Bien sea porque se reducen las necesidades de cableado así como por menores costes de configuración y montaje o durante la puesta en marcha, el mantenimiento o en caso de anomalías. Sea cual sea la naturaleza de su tarea de accionamiento aquí, encontrará la solución distribuida adecuada para Ud., tanto para instalar dentro de gabinete o fuera de él. Convénzase Ud. mismo.![]() Siemens le ofrece multitud de posibilidades para distribuir rentablemente sus accionamientos. El diseño modular consecuente de todos los componentes permite implementar antes nuestras soluciones o, de ser necesario, modificarlas, adaptarlas a nuevos desafíos o ampliarlas con la máxima facilidad. Comenzando con nuestros motores de baja tensión y la gama de motorreductores, que incluye todos los tipos de reductores habituales. Pasando por los variadores SIMATIC ET 200S FC integrados en las estaciones de periferia descentralizada (E/S remotas) y el variador MICROMASTER 411 que, asociado al motor de alta eficiencia EFF2, forma el COMBIMASTER 411, lo que supone un ahorro de espacio y costos de hasta un 30 % en comparación con las soluciones convencionales. Y llegando naturalmente a ECOFAST, el sistema de conexión más fácil de usar. De dar fluidez a la comunicación se encargan los buses PROFIBUS y AS-Interface. El software STARTER unifica y acelera la puesta en marcha de los accionamientos. Descubra todo lo que se puede hacer hoy.
|