| Motores para caminos de rodillos - Motores de baja tensión - Siemens | 12/05/2008 2:07 AM | ||
Ocultar imagen |
Print
|
Motores para caminos de rodillosAccionamiento potente y muy robustoHoy en día, los caminos de rodillos de los trenes de laminación reversibles se equipan casi excesivamente con rodillos accionados directamente. Esta aplicación es muy exigente en términos de resistencia mecánica. Para poderlos satisfacer, nuestros motores trifásicos para caminos de rodillos han sido desarrollados para alimentación por variador. Se han diseñado como motores de inducción trifásicos totalmente cerrados.Motores para caminos de rodillos, características destacadasMás eficienciaLa carcasa de fundición esferoidal, muy rígida a torsión, es particularmente resistente contra esfuerzos mecánicos. Además, la carcasa con nervios anulares evita la acumulación de polvo de cascarilla de laminado. Más potencia
La reserva de torque permite torques de impulso hasta de 4 veces el nominal. Aptos para alimentación por variador con una tensión de línea de hasta 460 V; disponibles, en calidad de opción, con aislamiento especial para hasta 690 V.
Más flexibilidad
En caso de alimentación por variador, aprovechamiento óptimo gracias a adaptación del devanado a la tensión/frecuencia respectiva. Como opción, con robusto sensor de velocidad (generador de impulsos) incorporado
Motores para caminos de rodillos, especificaciones técnicas
Motores para caminos de rodillos, aplicaciones típicasLos robustos motores para caminos de rodillos carecen de ventilación y son particularmente aptos para operar en ambientes rudos como los que reinan en plantas de laminación, en caminos de rodillos de trabajo y transporte, expuestos a altas temperaturas ambiente, gran humedad en el aire y presencia de polvo de cascarilla. |