Moteurs NEMA
L'efficacité ne connaît pas de frontières
Les moteurs NEMA (National Electrical Manufacturers Association) pour le marché nord-américain se distinguent par leur nouveau design et en particulier, par leur efficacité. Les moteurs avec rotors en cuivre moulés sous pression offrent des rendements dépassant le rendement NEMA Premium et les rendements les plus élevés actuellement sur le marché. La nouvelle génération de moteurs NEMA est tout d'abord proposée dans les tailles 140 à 250 avec des puissances comprises entre 1 et 20 HP (Horse Power).
Les moteurs à économie d'énergie des classes de rendement EPAct et NEMA Premium sont conformes à la loi fédérale américaine EPAct pour rendement minimal. Notre classe de rendement NEMA Premium dépasse même les rendements NEMA encore plus élevés. La conception électrique et mécanique des moteurs répond à NEMA MG1. En plus du rendement minimal prescrit aux Etats-Unis, ces moteurs satisfont au rendement minimal exigé au Canada (CSA) et au Mexique (NOM).
Moteurs NEMA – leurs avantages en bref
Rendement optimisé avec rotors en cuivre moulé sous pression Les rotors en cuivre moulés sous pression réduisent les pertes pour les petites longueurs de construction. Grâce à la consommation réduite, les coûts de cycle de vie du moteur sont également réduits.
Modification aisée pour utilisation flexible Les pattes déplaçables (carcasse en aluminium) ou la fixation des pattes par 8 trous (carcasse en fonte grise) facilitent la modification des moteurs, permettent une utilisation flexible et réduisent les coûts de gestion des stocks aussi bien pour le constructeur de machines que pour le service et la maintenance.
Un design qui exauce tous les souhaits Nous proposons des moteurs légers en aluminium ou avec une robuste carcasse en fonte grise, adaptés à toutes les applications. Les deux versions sont disponibles avec le rendement Epact ou NEMA Premium. Solution sur mesure pour chaque durée de fonctionnement.
Moteurs NEMA – fiche technique
| Plage de puissance et de tension |
208 - 230/460 V, 575 V, 60 Hz, 1 - 20 HP (0,75 - 15 kW) |
| Désignations de carcasse et formes de construction |
Désignations NEMA 140 à 250 |
| Nombres de pôles et fréquences |
2, 4 et 6 pôles 60 Hz |
| Conditions ambiantes |
refroidi par la surface en degrés de protection IP 54/ IP 55 |
Moteurs NEMA – domaines d'application typiques
Les moteurs NEMA conviennent à tous les domaines et métiers de l'industrie, dans les secteurs tels que l'automobile, le textile, l'imprimerie, la chimie, ainsi que dans les applications telles que la manutention. Le domaine d'application des moteurs General Purpose, avec carcasse au choix en fonte grise ou en aluminium, est par exemple le secteur CVC (chauffage, ventilation et climatisation) exigeant des moteurs très légers. Les moteurs Severe Duty en fonte grise conviennent à l'utilisation dans de dures conditions ambiantes, p. ex. dans l'industrie de la cellulose et du papier.
La version de moteur Severe Duty SD100 IEEE 841 dépasse même la norme exigeante IEEE 841 pour l'utilisation dans l'industrie pétrolière et chimique. |