Moteurs CEI - Moteurs basse tension - Siemens  |   11/21/2008 10:27 PM  
Cacher images  |  Print

Moteurs CEI

Moteurs à haut rendement – réduire les coûts énergétiques, préserver l'environnement

Avec l'augmentation du coût de l'énergie, la consommation d'énergie est une des caractéristiques de plus en plus importante des entraînements électriques. Afin de garantir la compétitivité actuelle et à venir, il importe d'exploiter à fond les potentiels de réduction de la consommation. Une consommation d'énergie réduite est également bénéfique à l'environnement.
Dans ce contexte, nous développons dès aujourd'hui une nouvelle génération de moteurs basse tension vous offrant une plus grande marge de mouvement. Des rotors en cuivre innovants sont à la base du haut rendement de nos moteurs. Les nouveaux moteurs EFF1 (High Efficiency) contribuent à une importante économie d'énergie et préservent notre environnement. De plus, la modularité d'extension vous offre un maximum de flexibilité : chaque moteur est basé sur un concept homogène pour tous les marchés mondiaux.

Moteurs CEI – leurs avantages en bref

Efficacité accrue
Une solution technologie cuivre est utilisée dans les moteurs EFF1 à la place de rotors en aluminium coulé. Les moteurs possèdent ainsi des dimensions beaucoup plus compactes. Les moteurs EFF1 et EFF2 utilisent la même carcasse. Lors du passage à une meilleure classe de rendement, il n'est plus nécessaire de modifier la construction de la machine, ce qui économise du temps et de l'argent. En outre : les moteurs EFF1 vous permettent d'économiser une grande quantité d'énergie car les pertes sont réduites de jusqu'à 40 % par rapport aux moteurs EFF2.
Puissance accrue
Avec la même carcasse, nos moteurs à puissance augmentée développent la puissance du niveau normalisé supérieur. Notre meilleur argument : ici aussi, nos efforts vont dans le sens de l'amélioration de l'efficacité énergétique. Les moteurs sont proposés en exécution à haut rendement et à rendement augmenté (similaires à la classification selon CEMEP).
Flexibilité accrue
L'architecture optimisée facilite le montage. Vous pouvez facilement ajouter les capteurs, les freins et les motoventilateurs. En option, l'agencement des boîtes à bornes et des pattes peut être flexibilisé. Tous les moteurs jusqu'à 500 V peuvent être alimentés directement par le réseau et par variateur – sans aucune mesure supplémentaire.
Trailer : Constatez la diversité de la nouvelle génération de moteurs 1LE1

Moteurs CEI – fiche technique

Plage de puissance et de tension 0,06 kW - 1250 kW
avec toutes les tensions courantes
Tailles et formes 56M - 450 dans toutes les formes courantes
Vitesse assignée et couples de serrage 750 - 3600 tr/min
0,3 - 10300 Nm

Moteurs CEI – domaines d'application typiques

Les nouveaux moteurs sont appropriés à tous les secteurs et à toutes les applications industrielles avec exigences particulières de faible poids du moteur. Exemples de secteurs : automobile, textile, imprimerie et construction de machines. Exemples d'applications appropriées : pompes, ventilateurs, compresseurs et manutention.