| Entraînements décentralisés - Moteurs basse tension - Siemens | 12/05/2008 1:39 AM | ||
Cacher images |
Print
|
Entraînements décentralisésDes solutions économiques relatives aux machines et à la production doivent répondre à vos besoins. Ingénierie simple, installation facile et fonctionnalité étendue en sont des facteurs décisifs. Il est donc inconcevable d'envisager l'automatisation moderne sans solutions décentralisées. Car la commande décentralisée permet de mettre en œuvre des exigences individuelles, et donc de réaliser des réductions de coûts fort précieuses grâce à un câblage réduit et à de moindres coûts de planification et de montage ou de mise en service et de maintenance. Peu importe la problématique de votre entraînement, nous trouvons la solution décentralisée adéquate, que ce soit dans en armoire ou en dehors. Constatez-le par vous même.![]() Siemens propose de nombreuses possibilités de décentralisation des entraînements tout en faisant des économies de coûts. La modularité cohérente de tous les composants permet une mise en œuvre rapide de nos solutions, un rééquipement facile si nécessaire, une adaptation simple à de nouvelles exigences ou encore la réalisation rapide d'extensions. Depuis nos moteurs basse tension et nos motoréducteurs couvrant tous les types d'entraînement usuels, et les variateurs intégrés à la périphérie décentralisée SIMATIC ET 200S FC ou encore les variateurs MICROMASTER 411, constituant en association au moteur à économie d'énergie EFF2 l'économique COMBIMASTER 411 et réalisant ainsi un gain de place et une réduction de coûts de jusqu'à 30 % par rapport aux solutions habituelles, jusqu'à, bien sûr, la connectique simple ECOFAST. PROFIBUS et AS-Interface assurent la communication. STARTER permet une mise en service homogène et rapide. Découvrez tout ce qui est déjà possible aujourd'hui.
|