Moteurs marine - Moteurs basse tension - Siemens  |   12/05/2008 1:43 AM  
Cacher images  |  Print

Moteurs "marine"

Conçus pour l'utilisation à l'intérieur de navires et dans l'industrie offshore, nos moteurs "marine" satisfont aux prescriptions des sociétés de classification et possèdent des certificats d'examen de type jusqu'à une puissance de 200 kW.
Spécialement pour l'utilisation sur pont, nous proposons une gamme de moteurs spéciaux continuant à fonctionner même sous submersion complète.

Moteurs "marine" – leurs avantages en bref

Fabrication selon les prescriptions des sociétés de classification BV (Bureau Veritas, France), DNV (Det Norske Veritas, Norvège), GL (Germanischer Lloyd, Allemagne) et LR (Lloyds Register, Grande-Bretagne) et certification d'examen de type (Type Approved). Pas de réception individuelle nécessaire jusqu'à une puissance limite < 100 kW (BV), < 300 kW (DNV), < 50 kW (GL), < 100 kW (LR)
Moteurs disponibles selon les spécifications des sociétés de classification ABS (American Bureau of Shipping, Etats-Unis), RINA (Registro Italiano Navale, Italie), CCS (Chinese Classification Society, Chine) ; certificat d'examen de type uniquement avec réception individuelle
Exécutions spéciales possibles sur demande

Moteurs "marine" – fiche technique

Plage de puissance et de tension 0,37 kW - 1250 kW
avec toutes les tensions courantes
Tailles et formes 56M - 450 dans toutes les formes courantes
Vitesse assignée et couples 750 - 3600 tr/min
0,3 - 10300 Nm
Homologations pour navires ABS, BV, DNV, GL, LR, RINA (sous le pont)
Certificats

Moteurs "marine" – domaines d'application typiques

Nos moteurs de navire avec certification d'examen de type sont spécialement conçus pour l'utilisation à l'intérieur de navires et dans l'industrie offshore, p. ex. sur les plateformes d'extraction.
Entraînements pour navires :
ventilateur (p. ex. pour climatisations et installations frigorifiques)
pompes (pour eau d'extinction et de refroidissement, carburants, huiles)
treuils (guindeaux, treuils d'amarrage, appareils de levage)
compresseurs
propulseurs d'étrave