Motori NEMA - Motori in bassa tensione - Siemens  |   11/21/2008 11:23 PM  
Hide Images  |  Print

Motori NEMA

L'efficienza non conosce limiti

I motori NEMA (National Electrical Manufacturers Association) per il mercato nordamericano si distinguono per un nuovo design e soprattutto per la loro efficienza. I motori con rotore in rame pressofuso offrono rendimenti, che superano lo standard NEMA Premium e sono attualmente i più alti sul mercato. La nuova generazione di motori NEMA è offerta innanzitutto nelle grandezze costruttive 140 ... 250 con potenze tra 1 e 20 HP (Horse Power).
I motori a risparmio energetico delle classi di rendimento EPAct e NEMA Premium rispondono alla legge federale US EPAct per rendimenti minimi. La nostra classe di rendimento NEMA Premium supera persino gli standard NEMA ancora più elevati per i rendimenti. I motori sono progettati meccanicamente ed elettricamente secondo NEMA MG1. Oltre ai rendimenti minimi prescritti in USA questi motori soddisfano anche quelli prescritti in Canada (CSA) e in Messico (NOM).

Motori NEMA – I punti di forza in sintesi

Ottimizzazione del rendimento con rotore in rame pressofuso
I rotori in rame pressofuso riducono la potenza dissipata con lunghezza costruttiva minore. Grazie al ridotto consumo energetico, con questa esecuzione si riducono anche i costi di ciclo di vita del motore.
Facile modificabilità per un impiego flessibile
I piedini smontabili (carcassa in alluminio) o il fissaggio a 8 fori del piede (carcassa in ghisa grigia) facilitano la modificabilità dei motori, consentono un impiego flessibile e riducono i costi di magazzino nonché di service e manutenzione per i costruttori di macchine.
Un design che soddisfa ogni esigenza
Noi offriamo motori adatti ad ogni impiego in esecuzione leggera in alluminio o con robusta carcassa in ghisa grigia. Entrambe le varianti sono disponibili con rendimento EPAct o NEMA Premium. Perfettamente adeguati per ogni durata in servizio.

Motori NEMA – La tecnica in sintesi

Campi di tensione e di potenza 208 - 230/460 V, 575 V, 60 Hz, 1 - 20 HP (0,75-15 kW)
Grandezze costruttive e forme costruttive Grandezze costruttive NEMA 140 ... 250
Numero di poli / frequenze 2, 4 e 6 poli / 60 Hz
Condizioni ambientali raffreddamento superficiale con grado di protezione IP54/IP55

Motori NEMA – Tipici campi d'impiego

I motori NEMA sono adatti all'impiego nell'industria e nelle piccole imprese, in settori come industria automobilistica, tessile, tipografica, chimica e in settori trasversali come ad es. nella tecnica dei trasporti industriali. Campo d'impiego dei cosiddetti motori General Purpose – a scelta con carcassa in ghisa grigia o in alluminio – è ad es. il settore HVAC (Heating, Ventilating & Air Conditioning), che richiede motori molto leggeri. Motori Severe Duty in esecuzione in ghisa grigia sono adatti all'impiego in condizioni ambientali gravose, ad es. nell'industria della cellulosa e della carta.
L'esecuzione Severe Duty SD100 IEEE 841 è superiore persino agli elevati standard IEEE 841 per l'impiego nell'industria petrolifera e chimica.