| Tecnica di azionamento decentrata - Motori in bassa tensione - Siemens | 12/02/2008 9:14 PM | ||
Hide Images |
Print
|
Tecnica di azionamento decentrataLe soluzioni economiche per la produzione e le macchine devono essere realizzate su misura per le rispettive esigenze. Fattori decisivi sono qui il semplice engineering, la facile installazione e la completa funzionalità. Soluzioni decentrate sono ormai diventate indispensabili nel mondo dell'automazione moderna. Infatti, chi impiega strutture di automazione decentrate può far fronte da solo alle proprie specifiche esigenze – e sfruttare utili potenziali di abbattimento dei costi. Ciò grazie sia al ridotto onere di cablaggio sia ai minori costi nella progettazione e nel montaggio o nella messa in servizio e nel service. Qualsiasi sia il vostro compito di azionamento, noi troviamo la giusta soluzione decentrata per voi – dentro o fuori quadro elettrico. Potete convincervene da soli.![]() Siemens vi offre molteplici possibilità, come potete decentrare la vostra tecnica di azionamento risparmiando. Grazie alla strutturazione modulare dell'insieme di tutti i componenti è possibile realizzare rapidamente le nostre soluzioni e all'occorrenza modificarle facilmente, adattarle a nuove esigenze o ampliarle in brevissimo tempo. A partire dai nostri motori di bassa tensione e motoriduttori, che coprono tutti i comuni tipi di riduttori. Mediante in nostri convertitori SIMATIC ET 200S FC integrati nella nostra periferia decentrata ed il convertitore MICROMASTER 411, che, con il motore a risparmio energetico EFF2, costituisce l'economico COMBIMASTER 411 – consentendo così risparmio di spazio e costi fino del 30% rispetto alle soluzioni convenzionali. Naturalmente fino a ECOFAST, la facile tecnica di collegamento. Alla comunicazione trasversale omogenea provvedono PROFIBUS e AS-Interface. STARTER consente una messa in servizio unitaria e rapida. Scoprite tutto ciò che già oggi è possibile.
|