| Motori navali - Motori in bassa tensione - Siemens | 12/02/2008 9:22 PM | ||
Hide Images |
Print
|
Motori navaliConcepiti per l'impiego su nave sotto coperta e per l'industria offshore, i nostri motori navali sono conformi alle prescrizioni delle principali società di classificazione e possiedono certificati di test prototipale fino alla potenza di 200 kW.Per l'impiego sopra coperta offriamo poi una gamma di motori speciali; questi funzionano senza problemi anche sotto ondate di acqua.
Motori navali – I punti di forza in sintesi
Produzione e certificazione di test prototipale (Type Approved) secondo le prescrizioni delle principali società di classificazione internazionali BV (Bureau Veritas, Francia), DNV (Det Norske Veritas, Norvegia), GL (Germanischer Lloyd, Germania) e LR (Lloyds Register, Regno Unito). Nessuna necessità di collaudo singolo fino ad una potenza limite di BV < 100 kW; DNV < 300 kW; GL < 50 kW; LR < 100 kW
Disponibilità di motori rispondenti alle prescrizioni delle società di classificazione ABS (American Bureau of Shipping, USA), RINA (Registro Italiano Navale, Italien), CCS (Chinese Classification Society, China); certificato di test prototipale solo con collaudo singolo
Ulteriori esecuzioni speciali sono possibili su richiesta
Motori navali – La tecnica in sintesi
Motori navali – Tipici campi d'impiego I nostri motori navali certificati sono concepiti in modo particolare per l'impiego su navi sotto coperta e per l'industria offshore, ad es. su piattaforme di estrazione.
Azionamenti per navi:
Ventilatori (ad es. per impianti di climatizzazione e raffreddamento)
Pompe di alimentazione (per acqua antincendio e di raffreddamento, carburanti, oli)
Paranchi (paranco per ancora, verricelli, sollevatori)
Compressori
Azionamenti per elica di prua |