Motori per linee a rulli - Motori in bassa tensione - Siemens  |   12/02/2008 10:50 PM  
Hide Images  |  Print

Motori per linee a rulli

Azionamento "extrarobusto"

Le linee di trasporto a rulli nei laminatoi reversibili vengono oggi quasi esclusivamente equipaggiate con rulli azionati direttamente. Le sollecitazioni meccaniche che devono sopportare i motori di azionamento sono assai elevate. Per questo motivo sono stati appositamente sviluppati i nostri motori trifasi per vie a rulli, adatti ad essere alimentati da convertitore di frequenza. Essi sono eseguiti come motori asincroni completamente chiusi.

Motori per linee a rulli – I punti di forza in sintesi

Più efficienza
La carcassa in ghisa sferoidale resistente a torsione è particolarmente resistente alle solecitazioni meccaniche. Inoltre la carcassa con alettatura anulare impedisce il rilascio della polvere di ghisa.
Più potenza
Riserve di coppia consentono picchi di coppia fino a quattro volte. Adatto al funzionamento con convertitore fino a da una tensione di rete di 460 V, fornibile in esecuzione opzionale fino a 690 V.
Più flessibilità
Sfruttamento ottimale con alimentazione da convertitore grazie all'adattamento dell'avvolgimento alla rispettiva tensione/frequenza. Possibilità di applicazione di un robusto encoder opzionale.

Motori per linee a rulli – La tecnica in sintesi

Campi di tensione
e di potenza
1,1 kW - 481 kW
con tutte le comuni tensioni
Grandezze costruttive e forme costruttive 132S - 315L in tutte le comuni forme costruttive
Velocità nominale e coppie 727 - 1726 min-1
10,6 - 3142 Nm

Motori per linee a rulli – Tipici campi d'impiego

I robusti motori per linee a rulli non ventilati sono particolarmente adatti al gravoso funzionamento nelle difficili condizioni d'impiego dei laminatoi, in linee di lavorazione e di trasporto a rulli, in ambienti con alte temperature, elevata umidità o presenza di polvere di ghisa nell'aria.