Maßbilder - Niederspannungsmotoren - Siemens  |   24.11.2009 12:40  
Bilder ausblenden  |  Print

Maßbilder

Zur Auswahl von Motoren können Sie sich einen Überblick über die wichtigsten Abmessungen anhand der im Katalog (D81.1) vorhandenen Maßtabellen verschaffen:
Katalog D81.1
Darüber hinaus sind detailliertere Maßbild-Informationen imSD-Konfigurator enthalten – insbesondere eine Auswahl mit besonderen Ausführungen.
Sobald eine vollständige Bestellnummer mit oder ohne Kurzangaben eingegeben oder konfiguriert ist, besteht unter der Lasche Dokumentation die Möglichkeit, ein Maßblatt aufzurufen.
Diese 2D-Maßbilder können in verschiedenen Ansichten und Ausschnitten dargestellt und gedruckt werden. Die entsprechenden Maßblätter können als DXF-Fomat (Interchange-/Import-Fomat für CAD-Systeme) oder als Bitmap-Grafik exportiert, gespeichert und weiterverarbeitet werden.
Zusätzlich bieten wir für verschiedene Motortypen 3D-Modelle als step-Dateien an, diese können in ein CAD-System eingebunden und weiterverarbeitet werden.
Haben Sie kein passendes 3D-Modell gefunden, senden Sie uns bitte eine E- Mail mit der MLFB und den Kurzangaben an folgende Adresse; wir werden uns bemühen, Ihre Anfrage so schnell wie möglich zu beantworten:
katalog.sd01.aud@siemens.com.