|
| Hochgeschwindigkeitsantrieb mit hochdämpfenden Schwingelementen |
| Siemens Automation and Drives (A&D) ergänzt die Reihe seiner Niederspannungsmotoren N-compact um eine Hochgeschwindigkeitsausführung. Durch Fremdbelüftung und spezielles Läuferdesign ist der Motor für den Drehzahlbereich bis 5000 Umdrehungen pro Minute geeignet. Der intelligente Einsatz hochdämpfender Schwingelemente entkoppelt dabei die Maschine vom eigentlichen Fundament. So sind trotz der hohen Motordrehzahl keine zusätzlichen baulichen Maßnahmen erforderlich.
|
|
|
| Modulare Automatisierungslösungen für die Druckindustrie |
| Komplettpakete und modulare Automatisierungslösungen für Druckmaschinen stehen im Mittelpunkt des Auftritts von Siemens Automation and Drives (A&D) auf der Fachmesse IFRA 2007 in Wien. Modulare Software und durchgängige Kommunikationslösungen verkürzen für den Maschinenhersteller die so genannte "Time to Market"und bieten für den Anwender eine hohe Investitionssicherheit. Dienstleistungen von Siemens A&D wie Mechatronic Support helfen, die Prototypenphase einer Maschine zu verkürzen und so Kosten zu sparen. 
|
|
|
| Hochleistungs-Torquemotoren HT-direct senken Betriebskosten und erhöhen Verfügbarkeit |
| Für Antriebsaufgaben mit hohen Drehmomenten oder niedrigen Drehzahlen zeigt Siemens Automation and Drives (A&D) eine neue Reihe von Hochleistungs-Torquemotoren. Die Motoren der Reihe HT-direct sind in Permanentmagnettechnik ausgeführt. Die Direktantriebe HT-direct zeichnen sich durch geringeren Platzbedarf, weniger Montage- und Wartungsaufwand, geringere Geräuschemissionen und einen bis zu drei Prozent höheren Systemwirkungsgrad im Vergleich zu Lösungen mit Getriebe aus. Das wartungsarme Design der Motoren erhöht zudem die Verfügbarkeit deutlich. 
|
|
|
| Energieeffiziente IEC-Niederspannungsmotoren mit Aluminiumgehäuse |
| Siemens Automation and Drives (A&D) hat eine neue Reihe IEC-Niederspannungsmotoren mit Aluminiumgehäuse entwickelt. Die neuen Motoren der Reihe 1LE1 werden in den Effizienzklassen EFF1 und EFF2 angeboten. Die energieeffizienten EFF1-Motoren erreichen ihren hohen Wirkungsgrad durch den Einsatz von Kupferläufern. Die Motoren bauen dadurch sehr kompakt und eignen sich besonders für Anwendungen mit Pumpen und Lüftern.
|
|
|
| Siemens gründet neues Joint Venture für Niederspannungsmotoren in China |
| Siemens Automation and Drives (A&D) und Jiangsu Beide Electrical Machinery Corporation haben einen Vertrag für ein neues Gemeinschaftsunternehmen, Siemens Standard Motor Ltd. (SSML) in Yangzhou, China, unterzeichnet. Mit rund 1500 Mitarbeitern wird SSML ein breites Spektrum an Niederspannungsmotoren im unteren und mittleren Leistungsbereich entwickeln und herstellen. Auf der Basis des SSML-Produktangebotes und der starken Marktpräsenz von Siemens China Ltd. will Siemens in China eine führende Marktposition bei Niederspannungsmotoren im mittleren Preissegment erreichen. Das Joint Venture steht unter Vorbehalt der Zustimmung durch die zuständigen Behörden. Der Markt für Niederspannungsmotoren in China hat ein Volumen von rund 700 Millionen Euro und wächst jährlich um rund fünf Prozent. 
|
|