| IEC-Motoren - Niederspannungsmotoren - Siemens | 24.11.2009 16:45 | ||
Bilder ausblenden |
Print
|
IEC-MotorenHocheffiziente Motoren – Energiekosten sparen, Umwelt schonenMit steigenden Energiekosten gewinnt auch der Energieverbrauch der Antriebstechnik mehr und mehr an Bedeutung. Genau hier gilt es, Potenziale zur Minimierung voll auszuschöpfen, um heute und in Zukunft die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Auch für die Umwelt ist reduzierter Energieverbrauch ein Gewinn.Vor diesem Hintergrund entwickeln wir schon heute
eine neue Generation an Niederspannungsmotoren, mit denen Sie in puncto Antrieb
noch mehr bewegen können. Innovative Kupferläufer schaffen dabei beste
Voraussetzungen für Motoren mit hohem Wirkungsgrad. Die neuen Motoren für
IE2 (High Efficiency) eröffnen dabei eine hohe Energieersparnis und schonen
unsere Umwelt. Das modulare Anbaukonzept bietet darüber hinaus volle Flexibilität:
Jeder Motor basiert auf einem durchgängigen Konzept für alle weltweiten
Märkte.
IEC-Motoren – Ihre Stärken in Kürze![]()
Mehr Effizienz
Anstatt Aluguss-Läufern kommt nun in den IE2-Motoren Kupfertechnologie zum Einsatz. Die Motoren weisen so wesentlich kompaktere Abmessungen auf. IE1- und IE2-Motoren basieren dabei auf dem gleichen Gehäuse. Beim Wechsel auf die höhere Effizienzklasse muss die Maschine nicht mehr umkonstruiert werden. Zeit und Kosten werden eingespart. Mehr noch: Mit IE2-Motoren können Sie erheblich Energie sparen, denn sie haben bis zu 40 % weniger Verlustleistung als IE1-Motoren.
Mehr Leistung
Mit dem gleichen Gehäuse bieten unsere leistungsgesteigerten Motoren eine volle Normleistungsstufe mehr. Das Beste: Auch hier verfolgen wir konsequent die Verbesserung der Energieeffizienz. Die Motoren werden – angelehnt an die Einteilung nach CEMEP – in hocheffizienter und wirkungsgradverbesserter Ausführung angeboten.
Mehr Flexibilität
Die optimierte Architektur erleichtert den Einbau. Geber, Bremsen und Fremdlüfter lassen sich mit wenig Aufwand ergänzen. Optional können Anschlusskästen und Füße flexibel montiert werden. Bis 500 V lassen sich alle Motoren außerdem sowohl am Netz als auch am Umrichter betreiben – ohne Zusatzmaßnahmen. IEC-Motoren – Die Technik im Überblick
IEC-Motoren – Typische EinsatzgebieteDie neuen Motoren eignen sich für alle Branchen und industriellen Anwendungen mit besonderen Anforderungen an ein geringes Gewicht des Motors. Beispiele für Branchen sind Automobil, Textil, Druck und Maschinenbau; geeignete Anwendungen sind z.B. Pumpen, Lüfter, Kompressoren und Fördertechnik. |